Deutsch

Portalstapler (Maskulin)

Beschreibung:

Portalstapler sind Flurförderzeuge. Sie werden vor allem zum Transport von schweren Lasten und Stückgütern eingesetzt, etwa zum Bewegen von Containern. Sie haben meist einen Dieselmotor als Antrieb, der oft - ebenso wie das Getriebe und die Fahrerkabine - auf dem Portal angeordnet ist.

Portalstapler nehmen Lasten zwischen den Rädern auf. Dazu wird beispielsweise ein Container mit einem Tragrahmen aufgenommen. Dieser wird über Ketten und Hydraulikzylinder bewegt. Eine querliegende Synchronisationswelle stellt den Gleichlauf der Kettenstränge dabei sicher.

Aus logistischen Gründen sind Portalstapler zumeist für die Dreifachstapelung, seltener für die Zweifach- oder Vierfachstapelung ausgerüstet.

Manche Portalstapler verfügen über zwei Motoren auf den seitlichen Trägern. Bei diesen werden jeweils zwei Räder auf jeder Seite angetrieben. Gelenkt werden alle acht Räder über Hydraulikzylinder auf den Fahrzeugseiten.

    Beispielsätze:
  • Manche Portalstapler verfügen über zwei Motoren auf den seitlichen Trägern.
English

portal stacker (Neutrum)

Description: Portal stackers are floor conveyors. They are primarily used to transport heavy loads and general cargo, e.g. containers. They are usually powered by a diesel engine, which - like the transmission and driver's cabin - is often mounted on the machine itself. Portal stackers pick up loads between the wheels. For example, a support frame is used to pick up a container. The frame is moved using chains and hydraulic cylinders. A transverse synchronisation Shaft ensures the Chain strands are in sync. For logistical reasons, portal stackers are usually configured for triple stacking, less often for double or quadruple stacking. Some portal stackers have two engines on the side supports. These are used to drive two wheels on each side. All eight wheels are steered via hydraulic cylinders on the vehicle sides.
    Example sentences:
  • Some portal stackers have two engines on the side supports.
English

straddle carrier (Neutrum)

Description: Straddle carriers are floor conveyors used to transport heavy loads and general cargo, e.g. containers. They are usually powered by a diesel engine, which - like the transmission and driver's cabin - is often mounted on the machine itself. The straddle carrier consists of a frame from which the top spreader is suspended. The top spreader is moved vertically by a hoisting winch. The frame is fitted with running Gear that usually has eight wheels. To lift a load, the straddle carrier moves over a container that is sitting either on the floor or on a truck. The spreader Grabs the container's four corner fittings and latches onto them using a hydraulic mechanism. It then lifts the container. Straddle carriers can also lift loads from below and both sides using load shoes. Hydraulic cylinders are used to raise the load to heights of up to half a metre.
    Example sentences:
  • Straddle carriers can also lift loads from below and both sides using load shoes.
  • The straddle carrier consists of a frame from which the top spreader is suspended.
  • To lift a load, the straddle carrier moves over a container that is sitting either on the floor or on a truck.
Spanisch

Apilador de portal

Description:

Los apiladores de portal son . Se usan principalmente para transportar cargas pesadas y cargas generales, como contenedores. Usualmente son propulsados por un motor diésel, el cual, al igual que la cabina del conductor y la transmisión, está a menudo montado en la misma máquina.

Los apiladores de portal levantan cargas entre las ruedas. Por ejemplo, un marco de soporte se usa para levantar un contenedor. El marco se mueve usando cadenas y cilindros hidráulicos. Un eje de sincronización transversal asegura que los ramales de cadena estén sincronizados.

Por razones de logística, los apiladores de portal se configuran usualmente para apilado triple y con menos frecuencia como apilado doble o cuádruple.

Algunos apiladores de portal cuentan con dos motores en los soportes laterales. Estos se usan para conducir dos ruedas de cada lado. Las ocho ruedas son dirigidas por cilindros hidráulicos en los lados del vehículo.

Spanisch

Apilador de portal

Description:

Los apiladores de portal son . Se usan principalmente para transportar cargas pesadas y cargas generales, como contenedores. Usualmente son propulsados por un motor diésel, el cual, al igual que la cabina del conductor y la transmisión, está a menudo montado en la misma máquina.

Los apiladores de portal levantan cargas entre las ruedas. Por ejemplo, un marco de soporte se usa para levantar un contenedor. El marco se mueve usando cadenas y cilindros hidráulicos. Un eje de sincronización transversal asegura que los ramales de cadena estén sincronizados.

Por razones de logística, los apiladores de portal se configuran usualmente para apilado triple y con menos frecuencia como apilado doble o cuádruple.

Algunos apiladores de portal cuentan con dos motores en los soportes laterales. Estos se usan para conducir dos ruedas de cada lado. Las ocho ruedas son dirigidas por cilindros hidráulicos en los lados del vehículo.

Spanisch

apiladoras de portal (Neutrum)

Spanisch

cargador de pórtico (Neutrum)

Description: Los cargadores de pórtico son usados para transportar cargas pesadas y cargas generales, por ejemplo, contenedores. Usualmente son propulsados por un motor diésel, el cual, al igual que la cabina del conductor y la transmisión, está a menudo montado en la misma máquina. El cargador de pórtico consiste en un marco del cual se suspende un separador superior. El separador superior se mueve verticalmente mediante un cabrestante de elevación. El marco cuenta con equipos de movimiento que tienen usualmente ocho ruedas. Para levantar una carga, el cargador de pórtico se mueve sobre un contenedor que está apoyado ya sea sobre el piso o en un camión. El separador sujeta los cuatro acoples de esquina y se sujeta a ellos mediante un mecanismo hidráulico. Luego levanta el contenedor. Los cargadores de pórtico también pueden levantar cargas que se encuentran debajo de este o en sus laterales, mediante zapatas de carga. Se usan cilindros hidráulicos para elevar la carga a alturas de hasta medio metro.
Chinesisch

桥式堆垛机 (Neutrum)

Chinesisch

跨车 (Neutrum)

Description: 跨车 也是一种机动。由于体积比较大,它们主要用在有足够空间可以让它们移动的仓库中。 跨车的轮式支臂是固定的,支臂间留有足够的间隔,以便叉臂可以轻松降到地面位置,提升重物。通常,人们称呼支臂为 悬臂支架。作业时,货物由不能倾斜的固定上的叉臂搬运。由于支臂伸出到货物两侧,所以整个系统的重心还是在机体内。跨车的前轮通常不具有驱动和转向功能。 只有那些体积适合放置于旋臂支架之间的货物才可以被运输。对于欧式托盘,也同样适合这个道理。如果托盘头对着跨车就可以运输,如果是侧边对着跨车就不能运输。 近义词 悬臂支架
Chinesisch

门式堆垛机

Description:

门式堆垛机也是的一种,用来输送重物和普通货物,如集装箱。它们通常是由柴油发动机驱动的,变速箱和驾驶室也通常安置在机器上。

门式堆垛机可以提升两轮之间的货物。比如,单个支架用于提升集装箱。支架的移动依靠链条和油缸共同作用。横向同步轴则确保了链股可以同步运行。

出于物流方面的考虑,门式堆垛机通常会执行三层堆垛,双层或四层的情况较少。

有些门式堆垛机会在侧边支架上安装两个发动机,用来驱动两侧的轮子。门式堆垛机共有八个轮子,转向则依靠机身侧的液压油缸实现。

Chinesisch

门式堆垛机

Description:

门式堆垛机也是的一种,用来输送重物和普通货物,如集装箱。它们通常是由柴油发动机驱动的,变速箱和驾驶室也通常安置在机器上。

门式堆垛机可以提升两轮之间的货物。比如,单个支架用于提升集装箱。支架的移动依靠链条和油缸共同作用。横向同步轴则确保了链股可以同步运行。

出于物流方面的考虑,门式堆垛机通常会执行三层堆垛,双层或四层的情况较少。

有些门式堆垛机会在侧边支架上安装两个发动机,用来驱动两侧的轮子。门式堆垛机共有八个轮子,转向则依靠机身侧的液压油缸实现。