Deutsch

Produktion auf Abruf (Feminin)

English

just-in-time production (Neutrum)

Description: In just-in-time (JIT) production systems, products are manufactured when customer orders are received. The JIT concept is also used in Lean production environments. The Material and production flow in a JIT Flow production system is arranged and controlled so that each manufacturing station only has the quantity of raw materials, parts and other materials it needs at any one time. This approach is designed to keep stock levels low and reduce safety buffers as much as possible or eliminate them completely. JIT production lines are controlled according to the Pull principle. JIT systems are optimised by short setup times according to SMED (Single-Minute Exchange of Die). Needs-based Order picking can help to make production more flexible and lower throughput times. The just-in-time concept is suitable primarily for one-piece-flow manufacturing.
    Example sentences:
  • Using Kaizen as a basis, Toyota developed a number of strategies, including just-in-time production with the Kanban system.
  • In the case of just-in-time production, program-controlled production is required at every production cell.
  • Kanban, a Japanese word meaning signboard or billboard, is a method used to control production sequences, usually in just-in-time production.
Spanisch

producción justo a tiempo (Neutrum)

Description: En los sistemas de producción justo a tiempo (JIT), los productos son fabricados cuando se reciben los pedidos de los clientes. Los conceptos JIT también se usan en ambientes de producción eficiente. El material y el flujo de producción de un sistema de producción de flujo JIT se acomodan y controlan de manera que cada estación de fabricación solo tenga la cantidad de materia prima, piezas y demás materiales que necesite en un momento. Este método está diseñado para mantener los niveles de suministros bajos y reducir los topes de seguridad en la medida de lo posible o eliminarlos completamente. Las líneas de producción JIT son controladas de acuerdo con el principio de cadena de suministros jalada por la demanda. Los sistemas JIT están optimizados mediante tiempos de ajuste cortos de acuerdo con el SMED (Cambio de troquel de un minuto). La selección de pedidos basada en las necesidades puede ayudar a flexibilizar la producción y disminuir los tiempos de producción. El concepto justo a tiempo es adecuado principalmente para fabricación de flujo de una sola pieza.