Deutsch

Quergabelstapler (Maskulin)

English

side loader (Neutrum)

Description: Side loaders are multidirectional loaders, which come under the category of floor conveyors. The wheels of a side loader can be swivelled at any angle to change the direction of travel. Due to their manoeuvrability, side loaders are used primarily to transport long products. The lifting Gear can be moved perpendicular to the longitudinal axis and is built into an opening in the middle of the platform vehicle. During loading operations, the mast (Lifting gear) is immediately adjacent to the vehicle side wall. As the load is moved, the lifting gear is pulled hydraulically into the opening, allowing the load to be placed on the platform of the side loader.
    Example sentences:
  • Side loaders are multidirectional loaders, which come under the category of floor conveyors.
  • Due to their manoeuvrability, side loaders are used primarily to transport long products.
  • AGVs feature floor conveyors such as lift trucks, haulers and side loaders.
Spanisch

cargador lateral (Neutrum)

Description: Los cargadores laterales son cargadores multidireccionales, que entran en la categoría de . Las ruedas del cargador lateral pueden ser giradas en cualquier ángulo para cambiar la dirección de viaje. Debido a su maniobrabilidad, los cargadores laterales se usan principalmente para transportar productos largos. El equipo de elevación puede moverse perpendicularmente al eje longitudinal y está integrado a una abertura en el medio del vehículo de plataforma. Durante las operaciones de carga, el (equipo de elevación) está inmediatamente adyacente a la pared lateral del vehículo. Al mover la carga, el equipo de elevación es jalado hidráulicamente hacia la abertura, lo que permite que la carga sea colocada en la plataforma del cargador lateral.
Chinesisch

侧装机 (Neutrum)