Deutsch

Radnabe (Feminin)

    Beispielsätze:
  • In den meisten Anwendungsfällen ist die Bremsscheibe direkt auf der Radnabe montiert.
  • Der Radkranz wird dann über Versteifungsrippen auf der Radnabe abgestützt, um die hohen auftretenden Momente aufzunehmen.
English

gear hub (Neutrum)

English

wheel hub (Neutrum)

Description: In most applications, the brake disc is mounted directly on the wheel hub. In this case, the wheel rim is supported by reinforcing ribs on the wheel hub to absorb the high moments.
    Example sentences:
  • In most applications, the brake disc is mounted directly on the wheel hub.
  • In this case, the wheel rim is supported by reinforcing ribs on the wheel hub to absorb the high moments.
Spanisch

conexión de engrane (Neutrum)

Chinesisch

轮毂 (Neutrum)

Description: 轮毂是滑到轴或轴线上并固定其上的机器部件。在大多数情况下,轮毂将轴和机器的其它部件进行连接。例如风力涡轮机转子通过将螺栓固定到轮毂上来向转子轴传送功率。轮毂和轴/轴面之间的连接可以是永久的,也可以不是永久的。 轮毂有多种设计形式,包括铸造和钻的轮毂。这些可以集成到一个平面或滚动元件轴承中。其它的可能应用包括夹带元件如键槽、过盈配合或夹紧组件中,以及如刹车或单向离合器这样的附件中。 根据使用方式不同,轮毂可以设计成刚性的、摆动的或者振荡的。刚性轮毂被牢固地固定到轴上,摆动轮毂可以吸收弯曲力矩(尤其是在风力涡轮机中),而振荡轮毂可以释放在轴上的不对称载荷。
Chinesisch

齿轮毂 (Neutrum)