Deutsch

Rauschen (Neutrum)

    Beispielsätze:
  • Dadurch wird unerwünschte Geräuschentwicklung durch Reibung vermieden.
  • Zu den Geräuschimmissionen können neben den Geräuschen auch Töne und Klänge gerechnet werden.
  • Gleitband zwischen den Aluminiumprofilen vermeidet eine Geräuschentwicklung in sensitiven Bereichen.
English

noise (Neutrum)

Description: For example, rooms can be separated acoustically using special insulation designed to muffle footfall noise. The ear is most sensitive to noise in the frequency range from 1 to 6 kHz. Their features include low noise, low maintenance and low play.
    Example sentences:
  • For example, rooms can be separated acoustically using special insulation designed to muffle footfall noise.
  • The ear is most sensitive to noise in the frequency range from 1 to 6 kHz.
  • Their features include low noise, low maintenance and low play.
Spanisch

ruido (Neutrum)

Chinesisch

噪声 (Neutrum)