Deutsch

Rollkörper (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Einfluss auf das Maß der Rollreibung haben die Oberflächenbeschaffenheit des Rollkörpers und der Rollfläche bzw.
  • dessen Nachgiebigkeit und Härte.
  • Die Rollreibung ist ein Widerstand, der sich beim Rollen eines Rollkörpers (Zylinder, Kugel, Rad) auf einer Rollfläche durch Verformung des Körpers und der Fläche ergibt.
English

rolling element (Neutrum)

Description: These are roller bearings comprising two rings that rotate in opposite directions with the help of balls or rolling elements In addition to slide and rolling elements, a complete Roller Shutter System is also provided for a movable secured panel. The strength of rolling friction varies according to the surface attributes, compliance and hardness of the rolling element and surface.
    Example sentences:
  • These are roller bearings comprising two rings that rotate in opposite directions with the help of balls or rolling elements In addition to slide and rolling elements, a complete Roller Shutter System is also provided for a movable secured panel.
  • The strength of rolling friction varies according to the surface attributes, compliance and hardness of the rolling element and surface.
Spanisch

elemento rodante (Neutrum)