Deutsch

Schlepper (Maskulin)

Beschreibung:

Schlepper gehören zu den Flurförderzeugen. Sie können mit einem oder mehreren Anhängern Transporte über lange Strecken durchführen. Eine Zusammenstellung von Schlepper und Anhängern nennt man Schleppzug.

Je nach Last und Einsatzbereich werden Schlepper mit Verbrennungs- oder Elektromotor eingesetzt. Elektroschlepper gibt es in kleiner, wendiger Ausführung mit drei Rädern, einer Geschwindigkeit von höchstens 15 km/h und geringeren Zugkräften. Große Elektroschlepper haben vier Räder, können bis zu 20 km/h schnell fahren und Lasten von mehreren Tonnen bewegen. Elektroschlepper sind für Innenräume geeignet.

Im Freien und bei Bedarf an großen Zugkräften werden Schlepper mit Verbrennungsmotor eingesetzt. Sie sind wie Kraftfahrzeuge mit Bremsen und einer Lenkung ausgerüstet.

Schlepper werden auch für Spezialfälle konstruiert, etwa:

  • Sattelschlepper im Roll-On/Roll-Off-Verkehr
  • Flugzeugschlepper auf Airports
  • Schwerlastschlepper
    Beispielsätze:
  • In FTS werden beispielsweise Flurförderzeuge wie Hubwagen, Schlepper oder Querstapler eingesetzt.
English

hauler (Neutrum)

Description: AGVs feature floor conveyors such as lift trucks, haulers and side loaders.
    Example sentences:
  • AGVs feature floor conveyors such as lift trucks, haulers and side loaders.
English

industrial trailer (Neutrum)

English

Tow tractor

Description:

In the field of Logistics, tow tractors are a type of ground conveyor. They can be hitched to one or more trailers to undertake transport tasks over long routes. A tow tractor coupled with trailers is referred to as a tractor train or tow train.

Depending on its load and where it is to be used, a tow tractor can be powered by an internal combustion engine or electric motor. Electric tow tractors come in small, manoeuvrable designs with three wheels, a top speed of 15 kph and low tractive power. Large electric tow tractors have four wheels, can reach speeds of up to 20 kph and can move loads of several metric tons. Electric tow tractors are suitable for indoor use.

Tow tractors powered by an internal combustion engine are used outdoors and when considerable tractive Power is required. Like cars and trucks, they are equipped with brakes and a steering system.

Tow tractors are also built in special designs for specific applications, such as:

  • Semi-trailer truck in roll-on/roll-off traffic
  • Aircraft tugs at airports
  • Heavy goods vehicle
English

Tow tractor

Description:

In the field of Logistics, tow tractors are a type of ground conveyor. They can be hitched to one or more trailers to undertake transport tasks over long routes. A tow tractor coupled with trailers is referred to as a tractor train or tow train.

Depending on its load and where it is to be used, a tow tractor can be powered by an internal combustion engine or electric motor. Electric tow tractors come in small, manoeuvrable designs with three wheels, a top speed of 15 kph and low tractive power. Large electric tow tractors have four wheels, can reach speeds of up to 20 kph and can move loads of several metric tons. Electric tow tractors are suitable for indoor use.

Tow tractors powered by an internal combustion engine are used outdoors and when considerable tractive Power is required. Like cars and trucks, they are equipped with brakes and a steering system.

Tow tractors are also built in special designs for specific applications, such as:

  • Semi-trailer truck in roll-on/roll-off traffic
  • Aircraft tugs at airports
  • Heavy goods vehicle
English

tractor (Neutrum)

Spanisch

Tractor de arrastre

Description:

En el campo de la logística, los tractores de arrastre son un tipo de . Se pueden enganchar a uno o más remolques para llevar a cabo tareas de transporte sobre largas rutas. Un tractor de arrastre unido a remolques es referido como un tren tractor o tren de arrastre.

Dependiendo de su carga y dónde va a ser usado, un tractor de arrastre puede ser propulsado por un motor de combustión interna o un motor eléctrico. Los tractores de arrastre eléctricos vienen en diseños pequeños maniobrables con tres ruedas, alcanzan una velocidad máxima de 15 km/h y tienen baja potencia de tracción. Los tractores de arrastre eléctricos grandes cuentan con cuatro ruedas, pueden alcanzar velocidades de hasta 20 km/h y pueden mover cargas de varias toneladas. Los tractores de arrastre eléctricos son adecuados para usar en interiores.

Los tractores de arrastre propulsados por un motor de combustión interna se usan en exteriores y cuando se requiere de una potencia de tracción considerable. Al igual que los autos y los camiones, están equipados con y un sistema de dirección.

Los tractores de arrastre también son construidos con diseños especiales para aplicaciones específicas, como:

Tractor de semirremolque en tráfico ro-ro

Remolques de avión en aeropuertos

Vehículos de artículos pesados

Spanisch

Tractor de arrastre

Description:

En el campo de la logística, los tractores de arrastre son un tipo de . Se pueden enganchar a uno o más remolques para llevar a cabo tareas de transporte sobre largas rutas. Un tractor de arrastre unido a remolques es referido como un tren tractor o tren de arrastre.

Dependiendo de su carga y dónde va a ser usado, un tractor de arrastre puede ser propulsado por un motor de combustión interna o un motor eléctrico. Los tractores de arrastre eléctricos vienen en diseños pequeños maniobrables con tres ruedas, alcanzan una velocidad máxima de 15 km/h y tienen baja potencia de tracción. Los tractores de arrastre eléctricos grandes cuentan con cuatro ruedas, pueden alcanzar velocidades de hasta 20 km/h y pueden mover cargas de varias toneladas. Los tractores de arrastre eléctricos son adecuados para usar en interiores.

Los tractores de arrastre propulsados por un motor de combustión interna se usan en exteriores y cuando se requiere de una potencia de tracción considerable. Al igual que los autos y los camiones, están equipados con y un sistema de dirección.

Los tractores de arrastre también son construidos con diseños especiales para aplicaciones específicas, como:

Tractor de semirremolque en tráfico ro-ro

Remolques de avión en aeropuertos

Vehículos de artículos pesados

Spanisch

tráiler industrial (Neutrum)

Chinesisch

工业拖车 (Neutrum)

Chinesisch

拖拉机 (Neutrum)

Chinesisch

牵引车

Description:

在物流领域,牵引车是一种。它们可以同时牵引一个或多个拖车进行长途运输。人们一般称呼带拖车的牵引车为牵引列车 或拖车列车。

根据其负载要求和使用环境,牵引车可以由发动机驱动或电动马达驱动。电动牵引车体型小,移动灵活,一般有三个轮子的,时速可高达 15 公里,缺点是牵引力低。大型电动牵引车有四个轮子,速度可高达每小时 20 公里,而且额定载荷可以达到几吨。相比之下,电动牵引车更适合室内使用。

发动机驱动的牵引车则多用于户外,而且是需要大牵引力的工况。与汽车和卡车一样,它们也配备了和转向系统。

牵引车也可以根据特殊应用进行特殊设计,例如:

滚装交通情况下的半挂卡车

机场的飞机牵引车 A

重型货车

近义词

牵引列车

半挂卡车

飞机拖车

重型货车

Chinesisch

牵引车

Description:

在物流领域,牵引车是一种。它们可以同时牵引一个或多个拖车进行长途运输。人们一般称呼带拖车的牵引车为牵引列车 或拖车列车。

根据其负载要求和使用环境,牵引车可以由发动机驱动或电动马达驱动。电动牵引车体型小,移动灵活,一般有三个轮子的,时速可高达 15 公里,缺点是牵引力低。大型电动牵引车有四个轮子,速度可高达每小时 20 公里,而且额定载荷可以达到几吨。相比之下,电动牵引车更适合室内使用。

发动机驱动的牵引车则多用于户外,而且是需要大牵引力的工况。与汽车和卡车一样,它们也配备了和转向系统。

牵引车也可以根据特殊应用进行特殊设计,例如:

滚装交通情况下的半挂卡车

机场的飞机牵引车 A

重型货车

近义词

牵引列车

半挂卡车

飞机拖车

重型货车