Deutsch

Schneidschraube (Feminin)

English

self-cutting screw (Neutrum)

English

self-tapping screw (Neutrum)

Description: Positioned in an instant and tightened with the self-tapping screw. Use a crosshead screwdriver to remove the two self-tapping screws. However, there is no need to do this in order to remove the self-tapping screws of the steel side panel.
    Example sentences:
  • Positioned in an instant and tightened with the self-tapping screw.
  • Use a crosshead screwdriver to remove the two self-tapping screws.
  • However, there is no need to do this in order to remove the self-tapping screws of the steel side panel.
Spanisch

tornillo de autocorte (Neutrum)

Spanisch

tornillos autorroscantes (Neutrum)

Description: Los tornillos autorroscantes se usan para unir láminas o perfiles de pared delgada. Están hechos principalmente de acero endurecido y muestran solo una mínima capacidad de deformación. Normalmente no se requieren elementos de fijación de tornillos, ya que los tornillos autorroscantes se fijan a sí mismos en la rosca. Sin embargo, no deben ser usados para uniones sujetas a cargas dinámicas, ya que se aflojan fácilmente. Los tornillos autorroscantes también son autoperforantes. Su rosca macho forma la rosca hembra durante el apriete. El orificio central debe ser creado según sea adecuado para el material y el espesor del mismo. Taladrar, perforar y usar un mandril son algunos pocos ejemplos. En el caso de las láminas muy delgadas, también se necesitará usar tuercas de fijación para prevenir que el tornillo se tambalee.
Chinesisch

自攻螺钉 (Neutrum)

Description: 自攻螺钉可用于如成本等原因而无切削螺纹过程的情况。它们常用于板材金属、轻质金属或塑料的连接。 三种不同的类型如下: 滚丝螺钉,可以不经过切削而形成配合螺纹。这一过程中,周围的材料得到了压紧,同时形成了内螺纹。 攻丝螺钉,通过切削形成配合螺纹,可以被螺钉固定在预先钻好的孔中。 自攻螺钉由自身的钻头形成核心孔。插入部分可以不经过切削而形成内螺纹。 自攻螺钉连接通常不需要螺纹紧固机制或元件,因为内部螺纹和螺钉之间没有空隙,也没有相对运动。没有工装的费用产生。 近义词 滚丝螺钉 攻丝螺钉 自攻螺钉