Deutsch

Spindel (Ventil) (Feminin)

English

stem (Neutrum)

Description: Bearbeitung des Flächenelements zum Einbau der Verschlusssysteme. Processing the panel element for installing the Locking Systems. Die Transfersysteme werden mit den Arbeitsplätzen fest verbunden.
    Example sentences:
  • Bearbeitung des Flächenelements zum Einbau der Verschlusssysteme.
  • Processing the panel element for installing the Locking Systems.
  • Die Transfersysteme werden mit den Arbeitsplätzen fest verbunden.
Spanisch

vástago (Neutrum)

Description: Un vástago es un elemento de máquinas que transmite movimiento rotativo y fuerzas. A diferencia de los ejes, los vástagos también transmiten momento de torsión, usualmente a través de una unión vástago-conexión. Los vástagos también pueden usarse para soportar componentes rotativos. Los componentes se montan en el extremo rebordeado de un vástago, el cual es conocido como muñón del vástago. Los vástagos son sometidos principalmente a torsión. Sin embargo, también puede haber cargas radiales y axiales, y esfuerzo de flexión. Cuando se construye un vástago, el acomodo del rodamiento debe ser diseñado de manera que las ubicaciones de rodamiento sean las adecuadas para el tipo de rodamiento. Las superficies de rodamiento como las uniones vástago-conexión son fabricadas frecuentemente usando sistemas de acomodo estandarizados (eje básico, orificio básico). La forma básica de un vástago es el de una barra. Sin embargo, hay formas alternativas que pueden ser usadas para una amplia gama de propósitos, incluso: Vástagos huecos Vástagos articulados Vástagos articulados dobles Vástagos flexibles Cigüeñales Ejes cardánicos Vástagos de velocidad constante
Chinesisch

阀杆 (Neutrum)