Spreizenstapler
Spreizenstapler gehören zu den motorisierten Flurförderzeugen. Sie werden überwiegend in Lagern eingesetzt, in denen ausreichend Platz für Einfahrräume eingerichtet werden kann.
Ihre festen Radarme sind so weit auseinander angeordnet, dass die Gabelzinken zwischen den Radarmen bis zum Boden abgesenkt werden können. Die Radarme werden auch als Spreizen bezeichnet. Das Fördergut wird dabei mit starren Gabeln an einem nicht neigbaren Hubmast aufgenommen. Weil die Radarme seitlich entlang der Last auskragen, liegt der Schwerpunkt der beförderten Last innerhalb der Radbasis. Die Vorderräder sind zumeist ohne Antrieb und nicht lenkbar.
Aufgenommen werden können nur Lasten, die zwischen die Spreizen passen. Das gilt etwa für längsstehende, nicht aber für querstehende Europaletten.
straddle carrier
-
Example sentences:
- Straddle carriers can also lift loads from below and both sides using load shoes.
- The straddle carrier consists of a frame from which the top spreader is suspended.
- To lift a load, the straddle carrier moves over a container that is sitting either on the floor or on a truck.
straddle truck
cargador de pórtico
carretilla
Montacargas
Los montacargas son motorizados. Se usan predominantemente en bodegas donde puede haber suficiente espacio para permitir maniobras.
Sus brazos de soporte fijos con ruedas están lo suficientemente espaciados para permitir que los verticales de la horquilla puedan bajarse al suelo entre ellos. Los brazos de soporte también se conocen como balancines. Los artículos son movidos por una horquilla fija en un sin inclinación. Como los brazos de soporte sobresalen a ambos lados de la carga, el centro de gravedad está adentro de la huella del vehículo. Las ruedas frontales usualmente no son propulsadas ni se pueden dirigir.
Solo se pueden acomodar cargas que entren dentro de los balancines. Esto aplica a europalets cuando están colocados hacia el frente del camión, pero no de costado.
Montacargas
Los montacargas son motorizados. Se usan predominantemente en bodegas donde puede haber suficiente espacio para permitir maniobras.
Sus brazos de soporte fijos con ruedas están lo suficientemente espaciados para permitir que los verticales de la horquilla puedan bajarse al suelo entre ellos. Los brazos de soporte también se conocen como balancines. Los artículos son movidos por una horquilla fija en un sin inclinación. Como los brazos de soporte sobresalen a ambos lados de la carga, el centro de gravedad está adentro de la huella del vehículo. Las ruedas frontales usualmente no son propulsadas ni se pueden dirigir.
Solo se pueden acomodar cargas que entren dentro de los balancines. Esto aplica a europalets cuando están colocados hacia el frente del camión, pero no de costado.