Deutsch

Sprungantwort (Feminin)

Beschreibung:

Die Sprungantwort ist die Antwortfunktion eines Systems auf das Anlegen einer Sprungfunktion. Die Antwortfunktion wird auch Übergangsfunktion genannt. Jedes System hat seine charakteristische Antwortfunktion.

Bei der messtechnischen Bestimmung der Sprungantwort eines Systems wird am Eingang des Systems ein Signal angelegt, das sprunghaft seinen Wert zum Zeitpunkt ${{t}_{0}}$ von Null auf den Wert 1 erhöht. Während der Dauer der Messung bleibt dann das Eingangssignal unverändert.

    Beispielsätze:
  • Die Sprungantwort ist die Antwortfunktion eines Systems auf das Anlegen einer Sprungfunktion.
  • Die Sprungantwort eines I-Gliedes ist eine mit der Zeit ansteigende Gerade mit der Steigung .
  • Bei einem Blick auf die Sprungantwort des PI-Reglers wird ersichtlich, dass die Wirkung des I-Reglers durch den P-Anteil um die Nachstellzeit TN vorverlegt ist.
English

step response (Neutrum)

Description: A step response is a system's response to a step function. The response function is also called the unit step response. Each system has its own particular response function. When measuring a system's step response, a signal is applied at the system input that jumps from zero to 1 at the time ${{t}_{0}}$. The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement.
    Example sentences:
  • A step response is a system's response to a step function.
  • An I element's step response is a straight line that rises over time with the slope .
  • A look at the PI controller's step response shows that the P component advances the effect of the I controller by the integral-action time TN.
English

step-function response (Neutrum)

Spanisch

respuesta de paso (Neutrum)

Description: Una respuesta de paso es la respuesta de un sistema a una función de paso. La función de respuesta también se llama respuesta de paso de la unidad. Cada sistema cuenta con su propia respuesta en particular. Cuando se mide la respuesta de paso del sistema, se aplica una señal en la entrada del sistema que salta de cero a 1 en el tiempo ${{t}_{0}}$. La señal de entrada luego permanece sin cambios durante toda la medición. Respuesta de paso para un circuito RC
Spanisch

respuesta paso-función (Neutrum)

Chinesisch

阶跃函数响应 (Neutrum)

Chinesisch

阶跃响应 (Neutrum)

Description: 阶跃响应是系统的阶跃函数响应。该响应函数又被称为单位阶跃响应。每个系统都有自己的特定的响应函数。 当测量某个系统的阶跃响应的时候,作为系统输入的信号将在 ${{t}_{0}}$ 时段从零到 1 进行跳转,然后在测量期间,输入信号将保持不变。 RC电路的阶跃响应 近义词 单位阶跃响应