Deutsch

statisches Verhalten (Neutrum)

Beschreibung:

Das statische Verhalten eines Systems ist das Verhältnis der Ausgangsgrößenänderung $\Delta y$ zur Eingangsgrößenänderung $\Delta x$im Beharrungszustand. Es wird durch die Kennlinie $({{K}_{s}}=\Delta x/\Delta y)$dargestellt.

Im Beharrungszustand wird das dynamische Verhalten des Systems bei einer Änderung der Eingangsgröße nicht betrachtet. So gehört zu jeder Eingangsgröße x eine feste Ausgangsgröße y. Die Ausgangsgröße y lässt sich über die Eingangsgröße x in der Kennlinie der Komponente darstellen.

    Beispielsätze:
  • Zudem gibt es Masterbatches, die den Endprodukten Eigenschaften wie UV-Stabilität, Flammschutz oder Antistatisches Verhalten verleihen.
English

steady-state behaviour (Neutrum)

English

steady-state response (Neutrum)

Description: A system's steady-state response is the relationship between the change in the output variable $\Delta y$ and that in the input variable $\Delta x$in the steady state. It is depicted by the characteristic curve $({{K}_{s}}=\Delta x/\Delta y)$. In the steady state, the system's dynamic response in the event of a change in the input variable is not taken into account. Consequently, each input variable x corresponds to a fixed output variable y. The output variable y can be depicted via the input variable x in the component's characteristic curve.
    Example sentences:
  • A system's steady-state response is the relationship between the change in the output variable and that in the input variable in the steady state.
Spanisch

comportamiento de estado estable (Neutrum)

Spanisch

respuesta de estado estable (Neutrum)

Description: La respuesta de estado estable de un sistema es la relación entre el cambio en la variable de salida $\Delta y$ y la variable de entrada $\Delta x$ en el estado estable. Es representada por la curva característica $({{K}_{s}}=\Delta x/\Delta y)$. En el estado estable, no se toma en cuenta la respuesta dinámica del sistema en el caso de un cambio en la variable de entrada. Por consiguiente, cada variable de entrada x corresponde a una variable de salida fija y. La variable de salida y puede representarse mediante la variable de entrada x en la curva característica del componente.
Chinesisch

稳态响应

Description:

系统的稳态响应是指在稳定状态下,输出变量 $\Delta y$ 和输入变量 $\Delta x$ 同时发生变化时候的关系。其关系可以通过特性曲线 $({{K}_{s}}=\Delta x/\Delta y)$ 来表示。

在稳态状态下,如果输入变量发生变化,那么系统将不考虑动态响应的情况。因此,每个输入变量 x 将对应一个固定的输出变量 y 。输出变量 y 则可按照输入变量 x 的情况,通过组件的特性曲线表示出来。

Chinesisch

稳态响应

Description:

系统的稳态响应是指在稳定状态下,输出变量 $\Delta y$ 和输入变量 $\Delta x$ 同时发生变化时候的关系。其关系可以通过特性曲线 $({{K}_{s}}=\Delta x/\Delta y)$ 来表示。

在稳态状态下,如果输入变量发生变化,那么系统将不考虑动态响应的情况。因此,每个输入变量 x 将对应一个固定的输出变量 y 。输出变量 y 则可按照输入变量 x 的情况,通过组件的特性曲线表示出来。

Chinesisch

稳态行为 (Neutrum)