Deutsch

Strommesser (Maskulin)

English

ammeter (Neutrum)

Description: The device needed to measure the current intensity is called an ammeter. If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.
    Example sentences:
  • The device needed to measure the current intensity is called an ammeter.
  • If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.
English

amperemeter (Neutrum)

Description: Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet. Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.
    Example sentences:
  • Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet.
  • Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.
Spanisch

amperímetro (Neutrum)

Chinesisch

电流计 (Neutrum)