Deutsch

Stromstärke (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet.
  • Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.
  • Da die abfallende Spannung proportional zum Strom ist, lässt sich nach einer entsprechenden Konfigurierung die Stromstärke bestimmen.
English

current intensity (Neutrum)

Description: The device needed to measure the current intensity is called an ammeter. If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter. Since the decreasing voltage is proportional to the current, the current intensity can be determined based on an appropriate configuration.
    Example sentences:
  • The device needed to measure the current intensity is called an ammeter.
  • If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.
  • Since the decreasing voltage is proportional to the current, the current intensity can be determined based on an appropriate configuration.
Spanisch

intensidad de corriente (Neutrum)

Chinesisch

电流强度 (Neutrum)