Deutsch

Temperaturbereich (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Bei Bauteilen versteht man unter der Ausdehnungszahl den Mittelwert über einen durchlaufenden Temperaturbereich.
  • Der Schmelzbereich ist der Temperaturbereich, bei dem ein Werkstoff vom festen in den flüssigen Zustand übergeht.
English

temperature range (Neutrum)

Description: In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range. The melting range is the temperature range in which a material turns from a solid into a liquid.
    Example sentences:
  • In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range.
  • The melting range is the temperature range in which a material turns from a solid into a liquid.
Spanisch

rango de temperatura (Neutrum)

Chinesisch

温度范围 (Neutrum)