Deutsch

Türrahmen (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Die unteren Eckverbinder eines Schiebetürrahmens werden grundsätzlich mit starren Rollen eingebaut.
  • Dies betrifft sowohl den Türrahmen selbst als auch die eingesetzten Flächenelemente in den Rahmenprofilen.
  • Nach dem Schließen des Türrahmens und dem Verspannen des Flächenelements wird die Abdichtung mit dem Dichtprofil 4-5 mm - XMS vorgenommen.
English

architrave (Neutrum)

English

door frame (Neutrum)

Description: The pawl latch engages into the Profile 8 groove of the door frame adjacent. The corner fasteners at the bottom of a sliding door frame are always installed with rigid rollers. This applies to both the door frames themselves and the panel elements used.
    Example sentences:
  • The pawl latch engages into the Profile 8 groove of the door frame adjacent.
  • The corner fasteners at the bottom of a sliding door frame are always installed with rigid rollers.
  • This applies to both the door frames themselves and the panel elements used.
Spanisch

arquitrabe (Neutrum)

Spanisch

marco de la puerta (Neutrum)

Chinesisch

框缘 (Neutrum)

Chinesisch

门框 (Neutrum)