Deutsch

umgekehrt (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • Arbeitsmaterialien müssen sich der Arbeit anpassen - und nicht umgekehrt.
  • Im Prinzip ist Demontagearbeit wie Montagearbeit in der umgekehrten Reihenfolge.
  • Bei der Wertrückrechnung erfolgt die Ermittlung analog mit umgekehrten Vorzeichen.
English

inverse (Adjektiv)

Description: Beim inversen Piezoeffekt verformen sich Materialien durch Anlegen einer Spannung. The inverse piezoelectric effect is when materials are changed in shape through the application of an electrical charge. Die feinverseilte Ausführung führt zu hoher Biegewechselfestigkeit und langer Lebensdauer.
    Example sentences:
  • Beim inversen Piezoeffekt verformen sich Materialien durch Anlegen einer Spannung.
  • The inverse piezoelectric effect is when materials are changed in shape through the application of an electrical charge.
  • Die feinverseilte Ausführung führt zu hoher Biegewechselfestigkeit und langer Lebensdauer.
English

reverse (Adjektiv)

Description: Fasten the Reverse Units to the appropriate sides of the profile. The next step is to screw the Reverse Unit to the Housing Profile. Reverse Unit housing and Coupling Housing made from high-strength aluminium alloy.
    Example sentences:
  • Fasten the Reverse Units to the appropriate sides of the profile.
  • The next step is to screw the Reverse Unit to the Housing Profile.
  • Reverse Unit housing and Coupling Housing made from high-strength aluminium alloy.
Spanisch

invertir (Adjektiv)

Chinesisch

倒转 (Adjektiv)