Deutsch

Umschlagshäufigkeit (Feminin)

Beschreibung:

Die Umschlagshäufigkeit (auch: Umschlagrate oder Umschlaggeschwindigkeit) beziffert, wie oft der mittlere Lagerbestand in einem Lager pro Jahr umgeschlagen wird. Sie stellt dar, wie groß das Verhältnis der Entnahmemengen zum mittleren Lagerbestand innerhalb einer Zeiteinheit ist. Dabei kann die Umschlagshäufigkeit sowohl nach der Jahresabsatzmenge wie dem mittleren Bestand als auch wert- und mengenmäßig berechnet werden.

Je größer die Umschlagshäufigkeit, desto kürzer verweilen die Lagergüter im Lager. Eingelagerte Güter binden Kapital, das für das Unternehmen nicht anderweitig verfügbar ist. Um eine niedrige Kapitalbindung für Lagerbestände zu erreichen, wird eine hohe Umschlagshäufigkeit angestrebt.

Eine Auswertung der Umschlagshäufigkeiten nach Sorten, Artikeln, Artikelgruppen oder Warenarten kann Hinweise für die Optimierung der Lagerbestände geben.

English

inventory turnover (Neutrum)

English

turnover rate (Neutrum)

Description: Turnover rate (also: inventory turnover) describes how often the average inventory stock in a Warehouse is replaced over the course of a year. It sets out the ratio of withdrawal volumes to average inventory stock within a set unit of time. Turnover rate can be calculated based on the annual unit sales volume - in the same way as for average inventory stock - and on the basis of values and quantities. The higher the turnover rate, the less time the stored goods spend in the warehouse. Goods that are in storage tie up capital, making it unavailable to the company for other uses. Companies aim for a high turnover rate so as to keep the capital tie-up associated with warehouse stock low. Evaluating turnover rates in terms of types, articles, article groups and goods types can produce information that is useful when seeking to optimise warehouse stocks.
Spanisch

rotación de inventario (Neutrum)

Spanisch

tasa de rotación (Neutrum)

Description: La tasa de rotación (también: rotación de inventario) describe con qué frecuencia el inventario promedio en una es reemplazado durante el curso de un año. Establece una relación entre los volúmenes de retiro y el inventario promedio dentro de una unidad de tiempo establecido. La tasa de rotación puede calcularse según el volumen de ventas unitarias anuales, de la misma forma que el inventario promedio, y en base a los valores y las cantidades. Mientras más alta sea la tasa de rotación, menor será el tiempo de los artículos almacenados en la . Los artículos que están en almacenaje detienen el capital, evitando que esté disponible para que la compañía le de otros usos. Las compañías buscan una tasa de rotación alta de manera que puedan mantener bajo el capital detenido asociado con el inventario embodegado. Evaluar las tasas de rotación en términos de tipos, artículos, grupos de artículos y tipos de bienes puede producir información que útil, cuando se busca optimizar los inventarios de la bodega.
Chinesisch

周转率 (Neutrum)

Description: 周转率(也就是:库存周转率)描述了一年中的平均库存被替换的次数。它的计算原理是,在一段时间内,周转率=出库量除以平均库存量。同样,周转率也可以以年度销售量除以平均库存量。周转率可以以数量来算,也可以以价格来算。 周转率越高,货物在中的时间越短。库存太多,会占用太多成本,导致公司没有足够现金流做其他的事情。公司都追求高的周转率以降低库存成本。 如果想优化仓库库存,我们必须要评估仓库的类型,库存货品,货品大组和货品类型,这些周转率的要素可以告诉我们很多有用信息。 近义词 库存周转率 周转速度
Chinesisch

存货周转 (Neutrum)