Deutsch

Ventil (Neutrum)

    Beispielsätze:
  • Am Beispiel einer Heizungsregelung ist das Ventil die Stelleinrichtung.
  • Für lastunabhängige Senkgeschwindigkeiten werden Senkbremsventile verwendet.
  • Das ist vor allem bei modernen Werkzeugmaschinen, Servopressen oder Servoventilen der Fall.
English

valve (Neutrum)

Description: Based on the example of a heating control system, the valve is the actuator. Load-lowering valves are used to achieve lowering speeds independent of the load. This is the case, above all, with state-of-the-art machine tools, servo-driven presses and servo valves.
    Example sentences:
  • Based on the example of a heating control system, the valve is the actuator.
  • Load-lowering valves are used to achieve lowering speeds independent of the load.
  • This is the case, above all, with state-of-the-art machine tools, servo-driven presses and servo valves.
Spanisch

válvula (Neutrum)

Chinesisch

阀 (Neutrum)