Verbrennung
-
Beispielsätze:
- Es gibt sie in Versionen mit Verbrennungs- und mit Elektromotoren für den Innenraumbetrieb.
- Gewebe können bei Kontakt mit heißen Gasen, Flüssigkeiten und Oberflächen geschädigt werden (Verbrennung, Verbrühung).
- Die Hydraulikanlage besteht aus einer Hochdruckzahnrad- oder Axialkolbenpumpe, die bei Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotor von diesem angetrieben wird.
burning
Description:
Chemical processes (etching, burning) are based on a direct chemical reaction between the material and an active medium.
-
Example sentences:
- Chemical processes (etching, burning) are based on a direct chemical reaction between the material and an active medium.
combustion
Description:
Versions with internal combustion engines and electric motors for use indoors are available. In floor conveyors with an internal-combustion engine, the engine is used to power the high-pressure gear pump or axial piston pump of the hydraulic system.
-
Example sentences:
- Versions with internal combustion engines and electric motors for use indoors are available.
- In floor conveyors with an internal-combustion engine, the engine is used to power the high-pressure gear pump or axial piston pump of the hydraulic system.