Deutsch

verschleißfest (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • Gegossenes Acrylglas mit verschleißfester Oberfläche ist für Türen und Verkleidungen geeignet.
  • Sie sind in die Profilnuten einsetzbar, verschleißfest und haben einen geringen Gleitreibungskoeffizienten.
  • Buche Multiplex-Platten bestehen aus mehrschichten-verleimtes Holz von hoher mechanischer Festigkeit und Verschleißfestigkeit.
English

wear-resistant (Adjektiv)

Description: It runs without lubricants on a wear-resistant sliding shoe. For example, the steel tracks are particularly wear-resistant and are rigidly connected to the support profile. The steel tracks are particular wear-resistant and create a rigid connection without edges, even over long stroke lengths.
    Example sentences:
  • It runs without lubricants on a wear-resistant sliding shoe.
  • For example, the steel tracks are particularly wear-resistant and are rigidly connected to the support profile.
  • The steel tracks are particular wear-resistant and create a rigid connection without edges, even over long stroke lengths.
Spanisch

resistente al desgaste (Adjektiv)

Chinesisch

抗磨损的 (Adjektiv)