Deutsch

Vierkant (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.
  • Die Haltebleche im Adapter müssen entfernt werden, die Vierkant-Mutter bleibt drin.
  • Die Haltebleche im Adapter müssen entfernt werden, die Vierkant-Mutter bleibt drin.
English

square (Neutrum)

Description: In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock. Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves. The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.
    Example sentences:
  • In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.
  • Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.
  • The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.
Spanisch

cuadro (Neutrum)

Chinesisch

正方形 (Neutrum)