Deutsch

Vierkantmutter (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.
  • Die Befestigung der Flächen erfolgt wahlweise über die Durchgangsbohrungen oder die im Grundkörper eingeschobenen Vierkantmuttern.
  • Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Flächenelementaußenkanten, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.
English

square nut (Neutrum)

Description: In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock. Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves. The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.
    Example sentences:
  • In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.
  • Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.
  • The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.
Spanisch

tuerca cuadrada (Neutrum)