Deutsch

Winkelgeschwindigkeit (Feminin)

Beschreibung:

Die Winkelgeschwindigkeit $\overrightarrow{\omega }$ ist die Geschwindigkeit eines Punktes auf einem sich drehenden Körper. Sie hat die SI-Einheit $\frac{rad}{s}$ und stellt die Ableitung der Winkeländerung $\varphi $ über die Zeit t dar $\overrightarrow{\omega }=\frac{d\varphi }{dt}$. Die Winkelgeschwindigkeit$\overrightarrow{\omega }$ ist folglich der Quotient aus dem überstrichenen Winkel in der bestimmten Zeitspanne.

Bei einer Rotation mit der Periode T gilt für eine konstante Winkelgeschwindigkeit $\omega =\frac{2\pi }{T}$.

    Beispielsätze:
  • Bei einer Rotation mit der PeriodeT gilt für eine konstante Winkelgeschwindigkeit.
  • Bei einer Rotation ergibt sie sich aus dem Produkt aus Winkelgeschwindigkeit und Moment.
  • Die Winkelgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit eines Punktes auf einem sich drehenden Körper.
English

angular speed (Neutrum)

English

angular velocity (Neutrum)

Description: Angular Velocity $\overrightarrow{\omega }$ is the velocity of a point on a rotating body. It is expressed in the SI unit $\frac{rad}{s}$ and represents the derivation of angular deformation $\varphi $ over time t $\overrightarrow{\omega }=\frac{d\varphi }{dt}$. Angular velocity $\overrightarrow{\omega }$ is consequently the quotient of the angle that is covered during the specific timeframe. When a Rotation lasts for the period T, the following applies for a constant angular velocity $\omega =\frac{2\pi }{T}$.
    Example sentences:
  • When a rotation lasts for the period T, the following applies for a constant angular velocity .
  • In the case of a rotation, it is the product of angular velocity and moment.
  • Angular velocity is the velocity of a point on a rotating body.
Spanisch

velocidad angular (Neutrum)

Description: La velocidad angular $\overrightarrow{\omega }$ es la velocidad de un punto en un cuerpo en rotación. Se expresa en la unidad del SI $\frac{rad}{s}$ y representa la derivación de la deformación angular $\varphi $ con el tiempo t $\overrightarrow{\omega }=\frac{d\varphi }{dt}$ . La velocidad angular $\overrightarrow{\omega }$ es por consiguiente el cociente del ángulo que es cubierto durante el periodo especificado. Cuando la rotación dura el periodo T, aplica lo siguiente para una velocidad angular $\omega =\frac{2\pi }{T}$ constante. Velocidad angular
Chinesisch

角速度 (Neutrum)

Description: 角速度 $\overrightarrow{\omega }$ 是指旋转物体上一点的速度,它是角变形量 $\varphi $ 对时间t $\overrightarrow{\omega }=\frac{d\varphi }{dt}$ 的导数,可用国际单位 $\frac{rad}{s}$ 表示。角速度 $\overrightarrow{\omega }$ 可用物体在特定时间内经过的角度与时间的商来表示。 当物体旋转一周的时间为周期T 时,下图显示物体具有恒定的角速度 $\omega =\frac{2\pi }{T}$ 。 角速度