Deutsch

zweidimensional (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • Zweidimensional betrachtet herrschen drei Schnittgrößen pro Schnittufer.
  • Eine Rotation ist die Bewegung eines Körpers auf einer zweidimensionalen Kreisbahn um eine Rotationsachse.
  • Im Schwerpunkt schneiden sich die jeweiligen Schwerlinien (zweidimensional) bzw.
  • Schwerebenen (dreidimensional).
English

two-dimensional (Adjektiv)

Description: Viewed two-dimensionally, there are three stress resultants per cut face. Rotation is the movement of a body on a two-dimensional circular path around an axis of rotation. If there is complete correlation between two variables , all values in the two-dimensional coordinate system lie on a line.
    Example sentences:
  • Viewed two-dimensionally, there are three stress resultants per cut face.
  • Rotation is the movement of a body on a two-dimensional circular path around an axis of rotation.
  • If there is complete correlation between two variables , all values in the two-dimensional coordinate system lie on a line.
Spanisch

bidimensional (Adjektiv)