Deutsch

Durchflutung (Elektrotechnik)

Beschreibung:

Die magnetische Durchflutung $\theta $ - auch magnetische Spannung - ist das Maß für die erregende Kraft einer magnetischen Feldstärke. Die Einheit der magnetischen Spannung ist Ampere.

In einem stromdurchflossenen Leiter ist die Ladungsträgerbewegung die Ursache für das sich ausbreitende Magnetfeld. Dabei 'durchfluten' die Elektronen das Magnetfeld. Liegen mehrere stromdurchflossene Leiter nebeneinander (z. B. in einer Spule), so erhöht sich die Durchflutung proportional zur Anzahl der Leiter beziehungsweise Windungen $\theta =I\cdot N$.

Da die Durchflutung als Ursache für das magnetische Feld angesehen werden kann - vergleichbar mit der Spannung im Stromkreis als Ursache für den Strom - sind die Begriffe magnetische Quellspannung oder Urspannung ebenfalls geläufig.

English

Magnetomotive force (electrical engineering) (中性)

Description: Magnetomotive Force $\theta $ - also called magnetic potential - is the force producing a magnetic field Strength. Magnetic potential is measured in amperes. In a current-carrying Conductor, the charge carrier motion causes the magnetic field to expand. The electrons flow through the magnetic field during this process. If several current-carrying conductors are positioned one next to the other (e.g. in a coil), the magnetomotive force increases proportionally to the number of conductors/windings $\theta =I\cdot N$. Since the magnetomotive force can be regarded as producing the magnetic field - in the same way as voltage is deemed to generate the current in a circuit - the terms magnetic potential difference and electromotive force are also widely used.
Spanisch

Fuerza magnetomotriz (ingeniería eléctrica)

Description:

La fuerza magnetomotriz $\theta $, también llamada potencial magnético, es la fuerza que produce una intensidad de campo magnético. El potencial magnético se mide en amperios.

En un conductor portador de corriente, el movimiento del portador de carga hace que el campo magnético se expanda. Los electrones fluyen a través del campo magnético durante este proceso. Si varios conductores portadores de corriente se colocan uno al lado del otro (por ejemplo, en una bobina), la fuerza magnetomotriz se incrementa proporcionalmente al número de conductores/devanados $\theta =I\cdot N$.

Como puede considerarse que la fuerza magnetomotriz produce un campo magnético, de la misma manera que se considera que el voltaje es generador de corriente en un circuito, los términos diferencia de potencial magnético y fuerza electromotriz también se usan ampliamente.

Spanisch

Fuerza magnetomotriz (ingeniería eléctrica)

Description:

La fuerza magnetomotriz $\theta $, también llamada potencial magnético, es la fuerza que produce una intensidad de campo magnético. El potencial magnético se mide en amperios.

En un conductor portador de corriente, el movimiento del portador de carga hace que el campo magnético se expanda. Los electrones fluyen a través del campo magnético durante este proceso. Si varios conductores portadores de corriente se colocan uno al lado del otro (por ejemplo, en una bobina), la fuerza magnetomotriz se incrementa proporcionalmente al número de conductores/devanados $\theta =I\cdot N$.

Como puede considerarse que la fuerza magnetomotriz produce un campo magnético, de la misma manera que se considera que el voltaje es generador de corriente en un circuito, los términos diferencia de potencial magnético y fuerza electromotriz también se usan ampliamente.

Chinesisch

磁动势(电气工程)

Description:

磁动势 $\theta $ - 也被称为磁势 - 是用来度量磁场强度一种物理量。单位为安培。

一个载流导体内,电荷载体的运动会引起磁场增强。电子在这个过程中流经磁场。如果几个载流导体彼此相邻定位(例如在线圈上),则磁动势与导体绕组的数量成正比 $\theta =I\cdot N$ .

磁动势可视为制造磁场的势能 - - 和电压制造电路中的电流相同,术语磁势差和电动势也被广泛使用。

近义词

磁势差

磁势

电动势

场强(磁场强度)

Chinesisch

磁动势(电气工程)

Description:

磁动势 $\theta $ - 也被称为磁势 - 是用来度量磁场强度一种物理量。单位为安培。

一个载流导体内,电荷载体的运动会引起磁场增强。电子在这个过程中流经磁场。如果几个载流导体彼此相邻定位(例如在线圈上),则磁动势与导体绕组的数量成正比 $\theta =I\cdot N$ .

磁动势可视为制造磁场的势能 - - 和电压制造电路中的电流相同,术语磁势差和电动势也被广泛使用。

近义词

磁势差

磁势

电动势

场强(磁场强度)