Deutsch

Gleichrichter (陽性)

Beschreibung:

Ein Gleichrichter formt eine Wechselspannung in eine Gleichspannung um. Im einfachsten Fall kommt für einen Gleichrichter eine Diode zum Einsatz (Einweg-Gleichrichter). Da in diesem einfachen Fall nur eine qualitativ minderwertige pulsierende Gleichspannung erzeugt werden kann, werden in den meisten technischem Fällen Brückengleichrichter verwendet, deren Ausgangsspannung mittels eines Kondensators geglättet wird.

Ersetzt man bei einem Gleichrichter die Dioden durch steuerbare Halbleiter wie Thyristoren, IGBTs oder MOSFETs, so erhält man mittels Phasenanschnittsteuerung eine variable Ausgangsspannung, die zwischen $0V$ und dem Wert des ungesteuerten Gleichrichters liegt.

Zum Einsatz kommen Gleichrichter bei der Versorgung von gleichstrombetriebenen Verbrauchern, die an das Wechselstromnetz angeschlossen werden (z. B. elektronische Schaltungen), in der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), zu Messzwecken oder in der Nachrichtentechnik.

Wenn man aus einer Gleichspannung wieder eine Wechselspannung formen möchte, so benötigt man einen Wechselrichter.

English

rectifier (中性)

Description: A rectifier converts alternating current into Direct current. In the simplest case, a Diode is used as a rectifier (half-wave or single-way rectifier). As this simple solution generates only low-quality pulsating direct current, most technical scenarios involve the use of bridge rectifiers and capacitors, which smooth the output voltage from the rectifier. If the rectifier diodes are replaced with controlled semi-conductors such as thyristors, IGBTs or MOSFETs, phase-angle control is used to deliver variable output voltage that lies between $0V$ and the value of the uncontrolled rectifier. Rectifiers are used to supply Power to consumers that run on direct current but are connected to the AC mains (e.g. electronic circuits), for high-voltage direct-current transmission (HVDC), for measurement purposes and in telecommunication engineering. An inverter is required to convert direct current back to alternating current.
    Example sentences:
  • A rectifier converts alternating current into direct current.
  • It is mainly used for uncontrolled rectifier circuits.
  • In the simplest case, a diode is used as a rectifier (half-wave or single-way rectifier).
Spanisch

Rectificador

Description:

Un rectificador convierte la corriente alterna en corriente directa. En el caso más simple, se usa un diodo como rectificador (rectificador de una vía o media onda). Como esta solución simple genera solo corriente directa pulsante de baja calidad, la mayoría de los escenarios técnicos involucran el uso de rectificadores de puente y capacitores, los cuales suavizan el voltaje de salida del rectificador.

Si los diodos del rectificador son reemplazados por semiconductores controlados como los tiristores, IGBT o MOSFET, se usa el control de ángulo de fase para proporcionar un voltaje de salida variable que caiga dentro de $0V$ y el valor del rectificador no controlado.

Los rectificadores se usan para suministrar energía a consumidores que funcionan con corriente directa pero se conectan al suministro de CA (por ejemplo, circuitos electrónicos), para la transmisión de corriente directa de alto voltaje (HVDC), con propósitos de medición y en ingeniería de telecomunicaciones.

Se requiere un inversor para convertir corriente directa nuevamente en corriente alterna.

Voltajes de salida de diferentes rectificadores

Spanisch

Rectificador

Description:

Un rectificador convierte la corriente alterna en corriente directa. En el caso más simple, se usa un diodo como rectificador (rectificador de una vía o media onda). Como esta solución simple genera solo corriente directa pulsante de baja calidad, la mayoría de los escenarios técnicos involucran el uso de rectificadores de puente y capacitores, los cuales suavizan el voltaje de salida del rectificador.

Si los diodos del rectificador son reemplazados por semiconductores controlados como los tiristores, IGBT o MOSFET, se usa el control de ángulo de fase para proporcionar un voltaje de salida variable que caiga dentro de $0V$ y el valor del rectificador no controlado.

Los rectificadores se usan para suministrar energía a consumidores que funcionan con corriente directa pero se conectan al suministro de CA (por ejemplo, circuitos electrónicos), para la transmisión de corriente directa de alto voltaje (HVDC), con propósitos de medición y en ingeniería de telecomunicaciones.

Se requiere un inversor para convertir corriente directa nuevamente en corriente alterna.

Voltajes de salida de diferentes rectificadores

Spanisch

rectificadora (中性)

Chinesisch

整流器 (中性)

Description: 整流器将交流电转换成直流电。最简单整流器就是一个二极管(半波或单向整流器)。这种简单的解决方案仅能生成低质量的脉动直流,大多数技术方案需使用桥式整流器和电容器,对整流器的输出电压进行滤波。 如果用晶闸管、 IGBT 或 MOSFET 等可控半导体替代整流二极管,则要使用相位角控制器来传递介于 $0V$ 和不受控整流器值之间的可变输出电压。 整流器用于将电力提供给连接到交流电源上的直流用户(例如电子电路)、高压直流传输(HVDC)用户、用于测量目的用户和电信工程。 要将直流电转换回交流电,就需要逆变器。 各种整流器的输出电压