Gleichrichter
Ein Gleichrichter formt eine Wechselspannung in eine Gleichspannung um. Im einfachsten Fall kommt für einen Gleichrichter eine Diode zum Einsatz (Einweg-Gleichrichter). Da in diesem einfachen Fall nur eine qualitativ minderwertige pulsierende Gleichspannung erzeugt werden kann, werden in den meisten technischem Fällen Brückengleichrichter verwendet, deren Ausgangsspannung mittels eines Kondensators geglättet wird.
Ersetzt man bei einem Gleichrichter die Dioden durch steuerbare Halbleiter wie Thyristoren, IGBTs oder MOSFETs, so erhält man mittels Phasenanschnittsteuerung eine variable Ausgangsspannung, die zwischen $0V$ und dem Wert des ungesteuerten Gleichrichters liegt.
Zum Einsatz kommen Gleichrichter bei der Versorgung von gleichstrombetriebenen Verbrauchern, die an das Wechselstromnetz angeschlossen werden (z. B. elektronische Schaltungen), in der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), zu Messzwecken oder in der Nachrichtentechnik.
Wenn man aus einer Gleichspannung wieder eine Wechselspannung formen möchte, so benötigt man einen Wechselrichter.
rectifier
-
Example sentences:
- A rectifier converts alternating current into direct current.
- It is mainly used for uncontrolled rectifier circuits.
- In the simplest case, a diode is used as a rectifier (half-wave or single-way rectifier).
Rectificador
Un rectificador convierte la corriente alterna en corriente directa. En el caso más simple, se usa un diodo como rectificador (rectificador de una vía o media onda). Como esta solución simple genera solo corriente directa pulsante de baja calidad, la mayoría de los escenarios técnicos involucran el uso de rectificadores de puente y capacitores, los cuales suavizan el voltaje de salida del rectificador.
Si los diodos del rectificador son reemplazados por semiconductores controlados como los tiristores, IGBT o MOSFET, se usa el control de ángulo de fase para proporcionar un voltaje de salida variable que caiga dentro de $0V$ y el valor del rectificador no controlado.
Los rectificadores se usan para suministrar energía a consumidores que funcionan con corriente directa pero se conectan al suministro de CA (por ejemplo, circuitos electrónicos), para la transmisión de corriente directa de alto voltaje (HVDC), con propósitos de medición y en ingeniería de telecomunicaciones.
Se requiere un inversor para convertir corriente directa nuevamente en corriente alterna.
Voltajes de salida de diferentes rectificadores
Rectificador
Un rectificador convierte la corriente alterna en corriente directa. En el caso más simple, se usa un diodo como rectificador (rectificador de una vía o media onda). Como esta solución simple genera solo corriente directa pulsante de baja calidad, la mayoría de los escenarios técnicos involucran el uso de rectificadores de puente y capacitores, los cuales suavizan el voltaje de salida del rectificador.
Si los diodos del rectificador son reemplazados por semiconductores controlados como los tiristores, IGBT o MOSFET, se usa el control de ángulo de fase para proporcionar un voltaje de salida variable que caiga dentro de $0V$ y el valor del rectificador no controlado.
Los rectificadores se usan para suministrar energía a consumidores que funcionan con corriente directa pero se conectan al suministro de CA (por ejemplo, circuitos electrónicos), para la transmisión de corriente directa de alto voltaje (HVDC), con propósitos de medición y en ingeniería de telecomunicaciones.
Se requiere un inversor para convertir corriente directa nuevamente en corriente alterna.
Voltajes de salida de diferentes rectificadores
rectificadora
整流器