Deutsch

Oberflächenwiderstand (陽性)

Beschreibung:

Der Oberflächenwiderstand oder Ableitwiderstand ist der Widerstand, der den Stromfluss zwischen zwei Elektroden mit vorgegebenem Potenzialunterschied bestimmt. Die Elektroden sind für die Messung des Oberflächenwiderstands auf der Oberfläche eines Isolators aufgebracht. Der Widerstand wird in gemessen.

Der Oberflächenwiderstand ist nicht ausschließlich vom Material abhängig, sondern u. a. auch von der Luftfeuchtigkeit. Verunreinigungen der Oberfläche können die ermittelten Werte ebenfalls beeinträchtigen.

In technischen Anwendungen wird häufig der spezifische Oberflächenwiderstand verwendet. Beim spezifischen Oberflächenwiderstand sind Elektrodenlänge und -abstand identisch. Seine Einheit ist .

Kunststoffe werden bezüglich ihres Oberflächenwiderstandes in verschiedene Klassen unterteilt:

Isolierend (Oberflächenwiderstand )

Statisch ableitend ()

Statisch leitfähig ()

Leitfähig ()

    Beispielsätze:
  • Die Messung des Oberflächenwiderstandes dient nur zur Bewertung der Materialeigenschaften.
English

surface resistance (中性)

Description: Surface Resistance or leakage resistance is the resistance that determines the current flow between two electrodes with a set difference in potential. The electrodes measuring the surface resistance are attached to the surface of an insulator. The resistance is measured in. Surface resistance depends not only on the material, but also on parameters such as Humidity. Surface impurities can also affect the values determined. Specific surface resistance is often used in technical applications. The electrode length and spacing are identical in this case and the resistance is measured in. Plastics are divided into various classes according to their surface resistance: Insulating (surface resistance) Statically dissipative () Statically conductive () Conductive ()
    Example sentences:
  • Surface resistance is measured only as a means of evaluating the material properties.
Spanisch

Resistencia de la superficie

Description:

La resistencia de la superficie o resistencia de fuga es la resistencia que determina el flujo de corriente entre dos electrodos con una diferencia en potencial establecida. Los electrodos que miden la resistencia de la superficie se sujetan a la superficie de un aislante. La resistencia se mide en $\Omega$ .

La resistencia de la superficie depende no solo del material, sino también de parámetros como la humedad. Las impurezas también pueden afectar los valores determinados.

La resistencia de la superficie específica a menudo se usa en aplicaciones técnicas. La longitud del electrodo y el espaciamiento son idénticos en este caso y la resistencia es medida en $\Omega m $ .

Los plásticos se dividen en dos clases diferentes, de acuerdo con su resistencia a la superficie:

Aislante (Resistencia de la superficie ${{>10}^{12} \Omega}$ )

Estáticamente disipativo ( ${{10}^{12} {<10}_{9} \Omega}$ )

Estáticamente conductivo ( ${{10}^{9} {<10}_{6} \Omega}$ )

Conductivo( ${{10}^{5} {<10}_{2} \Omega}$ )

Spanisch

Resistencia de la superficie

Description:

La resistencia de la superficie o resistencia de fuga es la resistencia que determina el flujo de corriente entre dos electrodos con una diferencia en potencial establecida. Los electrodos que miden la resistencia de la superficie se sujetan a la superficie de un aislante. La resistencia se mide en $\Omega$ .

La resistencia de la superficie depende no solo del material, sino también de parámetros como la humedad. Las impurezas también pueden afectar los valores determinados.

La resistencia de la superficie específica a menudo se usa en aplicaciones técnicas. La longitud del electrodo y el espaciamiento son idénticos en este caso y la resistencia es medida en $\Omega m $ .

Los plásticos se dividen en dos clases diferentes, de acuerdo con su resistencia a la superficie:

Aislante (Resistencia de la superficie ${{>10}^{12} \Omega}$ )

Estáticamente disipativo ( ${{10}^{12} {<10}_{9} \Omega}$ )

Estáticamente conductivo ( ${{10}^{9} {<10}_{6} \Omega}$ )

Conductivo( ${{10}^{5} {<10}_{2} \Omega}$ )

Spanisch

resistencia de superficie (中性)

Chinesisch

表面电阻 (中性)

Description: 表面电阻 或者 漏电阻 决定了带有不同电压的两个电极之间的电流大小。测量表面电阻的电极被压在绝缘体的表面上。电极间的的电阻数值被测出。( $\Omega$ ) 表面电阻不但取决于材料,而且取决于其他因素,如湿度。表面的杂质也会影响既定值。 特定的表面电阻经常在技术应用中发挥作用。在电极的长度和间隔相等的情况下,电阻是相同的。( $\Omega m $ ) 按照它们的表面电阻,塑料被分为不同的等级: 绝缘(表面电阻 ${{>10}^{12} \Omega}$ ) 静态耗散 ( ${{10}^{12} {<10}_{9} \Omega}$ ) 静态导电( ${{10}^{9} {<10}_{6} \Omega}$ ) 导电 ( ${{10}^{5} {<10}_{2} \Omega}$ ) 近义词 漏电阻 特定的表面电阻