Deutsch

Körperbautyp (陽性)

Beschreibung:

Die Körperbautypen dienen der Beschreibung des morphologisch-anatomischen Aufbaus eines Menschen.

Körperbautypen des Menschen werden auch Somatotypen genannt. Im Allgemeinen haben Menschen bei gleicher Körpergröße unterschiedliche Proportionen. Ein ergonomischer Arbeitsplatz, der auf Grundlage verschiedener Körpermaße gestaltet wird, muss auch Unterschieden der Körperproportionen gerecht werden.

Unterschieden werden drei allgemeine Körperbautypen:

  • Leptosomer (ektomorph, Neigung zu Schlankheit) haben einen schlanken bis hageren Bau, einen schmalen Rumpf und magere Gliedmaßen.
  • Athletiker (mesomorph, Neigung zu Muskulosität) haben einen V-förmigen Körperbau, sind kräftig mit breiten Schultern, derbem Knochenbau, kräftiger Muskulatur und haben meist große Hände und Füße.
  • Pykniker (endomorph, Neigung zum Fettansatz) sind Menschen mit gedrungenem und kräftigem Körperbau, aber weichen Muskeln. Sie haben meist kurze Gliedmaßen.

Die meisten Menschen weisen Merkmale aller drei Typen auf.

    Beispielsätze:
  • Die Körperbautypen dienen der Beschreibung des morphologisch-anatomischen Aufbaus eines Menschen.
English

body type (中性)

Description: Body types are used to describe the morphoanatomical structure of a human body. Human body types are also known as somatotypes. Generally speaking, people who are the same height tend to have different proportions. As a result, ergonomic workstations, which are designed according to various Body measurements, also have to take into account differences in body proportions. There are three distinct general body types: Ectomorphs (tendency toward slimness) have a slim to gaunt build, a slender torso and thin limbs. Mesomorphs (tendency to muscularity) have a V-shaped build, are powerful with broad shoulders, strong bone structure, powerful muscles and usually have large hands and feet. Endomorphs (tendency to store fat) have a solid and powerful build but weaker muscles. They usually have short limbs. Most people will exhibit characteristics from all three types.
    Example sentences:
  • Body types are used to describe the morphoanatomical structure of a human body.
Spanisch

tipo de cuerpo (中性)

Description: Los tipos de cuerpos se usan para describir la estructura morfoanatómica de un cuerpo humano. Los tipos de cuerpo humano también se conocen como somatotipos. En términos generales, las personas que tienen la misma altura tienden a tener diferentes proporciones. Como resultado, las , las cuales están diseñadas de acuerdo con diferentes , deben también considerar las diferencias en las proporciones corporales. Hay tres tipos diferentes de cuerpos en general: Los ectomorfos (tendencia a ser esbelto) tienen una complexión entre delgados y flacos, un torso esbelto y extremidades delgadas. Los mesomorfos (tendencia a la musculatura) tienen una complexión en forma de V, son poderosos con hombros anchos, tienen una fuerte estructura ósea, poderosos músculos y usualmente tienen manos y pies grandes. Losendomorfos (tendencia a almacenar grasa) tienen una complexión sólida y poderosa pero músculos débiles. Usualmente tienen miembros cortos. La mayoría de la gente presenta características de los tres tipos.
Chinesisch

体型 (中性)

Description: 体型是用来描述一个人的形态解剖结构。 体型就是人体类型。一般而言,高度相同的人往往比例不同。因此,人体工程学工作台,除了需要根据不同的身体高度测量尺寸来设计,还必须考虑到身体比例的差异。 体型一般可分为三大类: 瘦型体型(倾向于具有苗条身材)具有细长苗条的体格,躯干修长且四肢瘦弱。 平均体型(倾向于具有健壮身材)具有 V 形体格,肩膀宽阔强壮,骨骼结构结实,肌肉有力,通常手脚较大。 胖型体型(倾向于具有肥胖身材)具有坚实而强壮的体格,但肌肉较少且无力。他们通常四肢短小。 大多数人都具有三个类型中的某个的特点。