Thermoformen (Kunststoff)
Das Thermoformen gehört zu den Umformverfahren für thermoplastische Kunststoffe. Es wird auch als Warmformen, Tiefziehen oder Vakuumtiefziehen bezeichnet. Eingesetzt wird es bei Kunststoffen wie PVC, PET, PS und PP und ersetzt bei diesen häufig eine Herstellung durch Spritzgießen. Je nach verwendetem Halbzeug (Folien oder Platten) gibt es verschiedene Verfahren, die mit unterschiedlichen Werkzeugen durchgeführt werden.
Folien werden an den Folienbahnkanten durch Stachelketten in den Formautomaten geführt und hindurchgeleitet. Dort wird die Folie zunächst in einer Aufwärmstation ein- oder beidseitig erwärmt. Beim Weitertransport wird sie leicht auseinandergezogen, um ein Durchhängen zu vermeiden. In einem Spannrahmen wird mit Vorstrecker und Thermoformwerkzeug die Kontur vorgegeben und anschließend mithilfe von Druckluft und/oder Vakuum in einem Werkzeug geformt. Sobald die Folie erkaltet ist, wird sie vom Werkzeug getrennt und kann weiteren Arbeitsschritten zugeführt werden.
Das Umformverfahren für Platten ähnelt dem für Folien, allerdings müssen dabei Verstreckung (Reduzierung der Wandstärke durch Dehnung) sowie Hinterschnitt beachtet werden.
Thermoforming (plastic)
Termoformado (plástico)
El termoformado es un proceso de conformado para termoplásticos. También es referido como conformación en caliente, embutido profundo y embutido profundo al vacío. Se usa con frecuencia en la fabricación de plásticos como el PVC, PET, PS y PP, en lugar del moldeo por inyección. Dependiendo de producto semiterminado usado (películas o láminas), varios procesos usan moldes diferentes.
Las películas son alimentadas, y guiadas, a través de la máquina de conformado automático mediante cadenas dentadas en los extremos de la red de película. Mientras están dentro de la máquina de formado, son calentadas primero de uno o ambos lados en una estación de calentamiento. Durante el transporte posterior, son separadas ligeramente para evitar el hundimiento. Un preestirador y un molde de termoformado definen el contorno en un marco y la película es entonces formada en un molde mediante aire comprimido o un vacío. En cuanto se enfría la película, esta es removida del molde y puede ser transportada a los siguientes pasos de trabajo.
El proceso de conformación de las láminas es similar al de las películas pero involucra también el estiramiento (reducción del espesor de la pared mediante la elongación) y el corte inferior.
Termoformado (plástico)
El termoformado es un proceso de conformado para termoplásticos. También es referido como conformación en caliente, embutido profundo y embutido profundo al vacío. Se usa con frecuencia en la fabricación de plásticos como el PVC, PET, PS y PP, en lugar del moldeo por inyección. Dependiendo de producto semiterminado usado (películas o láminas), varios procesos usan moldes diferentes.
Las películas son alimentadas, y guiadas, a través de la máquina de conformado automático mediante cadenas dentadas en los extremos de la red de película. Mientras están dentro de la máquina de formado, son calentadas primero de uno o ambos lados en una estación de calentamiento. Durante el transporte posterior, son separadas ligeramente para evitar el hundimiento. Un preestirador y un molde de termoformado definen el contorno en un marco y la película es entonces formada en un molde mediante aire comprimido o un vacío. En cuanto se enfría la película, esta es removida del molde y puede ser transportada a los siguientes pasos de trabajo.
El proceso de conformación de las láminas es similar al de las películas pero involucra también el estiramiento (reducción del espesor de la pared mediante la elongación) y el corte inferior.
热成型(塑料)
热成型是热塑性塑料的一种成型方法。也被称为高温成型、深冲压和真空深冲压。它被用作如 PVC、PET、PS 和 PP 等塑料的制造工艺 - 常常代替注射模塑法。根据使用的不同半成品(膜或片材),也使用不同模具进行不同处理。
通过有齿链将膜送入并导入自动成型机。在成型机内,首先在加热台上对膜的一侧或两侧进行加热。随后在运输时,稍微将其拉开以防止松垂。预拉伸机和热成型模具确定了产品大致的轮廓,然后使用压缩空气和/或真空对膜进行成型。一旦膜已经冷却,将其从模具中取出,并可以输送到后续工作步骤进行的区域。
片材的成型过程类似于膜,但还包括拉伸(通过伸长减少壁厚)和底切。
热成型(塑料)
热成型是热塑性塑料的一种成型方法。也被称为高温成型、深冲压和真空深冲压。它被用作如 PVC、PET、PS 和 PP 等塑料的制造工艺 - 常常代替注射模塑法。根据使用的不同半成品(膜或片材),也使用不同模具进行不同处理。
通过有齿链将膜送入并导入自动成型机。在成型机内,首先在加热台上对膜的一侧或两侧进行加热。随后在运输时,稍微将其拉开以防止松垂。预拉伸机和热成型模具确定了产品大致的轮廓,然后使用压缩空气和/或真空对膜进行成型。一旦膜已经冷却,将其从模具中取出,并可以输送到后续工作步骤进行的区域。
片材的成型过程类似于膜,但还包括拉伸(通过伸长减少壁厚)和底切。