Polyvinylchlorid
Polyvinylchlorid (PVC) ist ein amorphes thermoplastisches Polymer mit hohem Verbreitungsgrad. Es ist glasklar bis trüb, hart, spröde und hat ein hornartiges Erscheinungsbild. Chemisch ist es gegenüber Säuren, Laugen, Öl, Ethanol und Benzin beständig
Die Wärmebeständigkeit ist vergleichsweise gering: PVC-Materialein sind nur bis 60 °C einsetzbar
Häufige PVC-Werkstoffe sind:
- PVC-hart (PVC-U) ist bei einer höheren Festigkeit zum Warmumformen geeignet. Abrieb-, Dauer- und Kaltfestigkeit sind gering. Hergestellt werden daraus z. B. Rohre, Folien und Profile.
- PVC-weich (PVC-P) enthält bis zu 40 Prozent Weichmacher. Geeignet ist es etwa für Kabelisolierungen, Schläuche, Dichtungen und Schutzhandschuhe.
- Nachchloriertes PVC (PVC-C) ist bis 100 °C wärmebeständig.
- PVC-Hartschaum wird als Faserverbundwerkstoff (Sandwichwerkstoff) unter anderem für Bootskörper und Rotorblätter von Windkraftanlagen eingesetzt.
Polyvinyl chloride
Cloruro de polivinilo
El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico amorfo usado de manera extremadamente amplia. Va desde el cristalino hasta el turbio, es duro, frágil y se ve y se siente similar al cuerno. Ofrece resistencia química contra ácidos, álcalis, aceite, etanol y gasolina, pero es atacado por la acetona, éter, cloroformo y el ácido clorhídrico concentrado. Puede ser soldado y fundido con aire caliente y es adecuado para procesos de maquinado, con resultados que van desde bueno hasta muy bueno.
La resistencia al calor es comparativamente baja, los materiales de PVC pueden usarse en temperaturas de hasta 60 °C solamente y son propensos a la fragilización a temperaturas por debajo de los 20 °C. El rango de aplicaciones adecuadas puede expandirse usando aditivos, plastificadores y estabilizadores.
Los siguientes son materiales de PVC comunes:
El PVC no plastificado (UPVC) es más fuerte y más adecuado para la termoconformación. Presenta un límite a la fatiga bajo, baja resistencia a la abrasión y resistencia a la baja temperatura. Se usa para fabricar, por ejemplo, tubería, películas y perfiles.
El PVC plastificado (PPVC) contiene hasta 40 % de plastificadores. Es adecuado para aplicaciones que incluyen aislante de cables, mangueras, sellos y guantes protectores.
El PVC clorado (CPVC) es resistente al calor hasta 100 °C.
La espuma de PVC rígida se usa como material compuesto fibroso (material sándwich) para aplicaciones que incluyen cascos de embarcaciones y cuchillas de rotor en turbinas de viento.
Cloruro de polivinilo
El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico amorfo usado de manera extremadamente amplia. Va desde el cristalino hasta el turbio, es duro, frágil y se ve y se siente similar al cuerno. Ofrece resistencia química contra ácidos, álcalis, aceite, etanol y gasolina, pero es atacado por la acetona, éter, cloroformo y el ácido clorhídrico concentrado. Puede ser soldado y fundido con aire caliente y es adecuado para procesos de maquinado, con resultados que van desde bueno hasta muy bueno.
La resistencia al calor es comparativamente baja, los materiales de PVC pueden usarse en temperaturas de hasta 60 °C solamente y son propensos a la fragilización a temperaturas por debajo de los 20 °C. El rango de aplicaciones adecuadas puede expandirse usando aditivos, plastificadores y estabilizadores.
Los siguientes son materiales de PVC comunes:
El PVC no plastificado (UPVC) es más fuerte y más adecuado para la termoconformación. Presenta un límite a la fatiga bajo, baja resistencia a la abrasión y resistencia a la baja temperatura. Se usa para fabricar, por ejemplo, tubería, películas y perfiles.
El PVC plastificado (PPVC) contiene hasta 40 % de plastificadores. Es adecuado para aplicaciones que incluyen aislante de cables, mangueras, sellos y guantes protectores.
El PVC clorado (CPVC) es resistente al calor hasta 100 °C.
La espuma de PVC rígida se usa como material compuesto fibroso (material sándwich) para aplicaciones que incluyen cascos de embarcaciones y cuchillas de rotor en turbinas de viento.
聚氯乙烯
聚氯乙烯(PVC)是一种使用极其广泛的非晶型热塑性聚合物。聚氯乙烯的外观范围可以从完全透明到朦胧,是坚硬的脆性物质,外观和触感和羊角相似。它具有耐酸、耐碱、耐油、耐乙醇和耐汽油腐蚀性,但丙酮、乙醚、氯仿和浓盐酸会与其发生溶解或反应。它可以用热空气进行焊接和熔融,适用于机械加工工艺,其效果良好或非常好。
耐热性比较低 - PVC 材料只可用于 60℃以下的温度,且在温度低于 20℃ 时容易脆裂。通过使用添加剂、增塑剂和稳定剂,可以扩展其应用范围。
以下是常见的 PVC 材料:
未增塑聚氯乙烯(UPVC)强度更高,适合热成型。它的疲劳极限低,耐磨性差,低温强度小。它可以用于制造如管材、薄膜和型材。
增塑聚氯乙烯(PPVC)含有最高达 40% 的增塑剂。它适用的应用包括电缆绝缘层、软管,密封件和防护手套。
氯化聚氯乙烯(CPVC)能承受最高达 100℃ 的高温。。
硬质 PVC 泡沫用作纤维复合材料(夹层材料),其应用包括船体和风力涡轮机的转动叶片。
聚氯乙烯
聚氯乙烯(PVC)是一种使用极其广泛的非晶型热塑性聚合物。聚氯乙烯的外观范围可以从完全透明到朦胧,是坚硬的脆性物质,外观和触感和羊角相似。它具有耐酸、耐碱、耐油、耐乙醇和耐汽油腐蚀性,但丙酮、乙醚、氯仿和浓盐酸会与其发生溶解或反应。它可以用热空气进行焊接和熔融,适用于机械加工工艺,其效果良好或非常好。
耐热性比较低 - PVC 材料只可用于 60℃以下的温度,且在温度低于 20℃ 时容易脆裂。通过使用添加剂、增塑剂和稳定剂,可以扩展其应用范围。
以下是常见的 PVC 材料:
未增塑聚氯乙烯(UPVC)强度更高,适合热成型。它的疲劳极限低,耐磨性差,低温强度小。它可以用于制造如管材、薄膜和型材。
增塑聚氯乙烯(PPVC)含有最高达 40% 的增塑剂。它适用的应用包括电缆绝缘层、软管,密封件和防护手套。
氯化聚氯乙烯(CPVC)能承受最高达 100℃ 的高温。。
硬质 PVC 泡沫用作纤维复合材料(夹层材料),其应用包括船体和风力涡轮机的转动叶片。