Deutsch

Nichtoxidische Keramiken

Beschreibung:

Die nichtoxidischen Keramiken zählen als technische Keramik zu den anorganisch-nichtmetallischen Werkstoffen. Sie sind kovalent gebunden, können leitfähig (Carbide) oder nicht leitfähig (Nitride) sein und beinhalten i. d. R. Bor, Silicium oder Aluminium.

Verwendet werden:

  • Siliciumcarbide mit hoher Porosität, die einerseits die Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit mindern, andererseits aber zur Aufnahme von Schmiermitteln geeignet sind. Siliciumcarbide sind härter und wärmeleitfähiger als andere Keramiken. Sie werden als abrasives Schleifkorn (Carborundum) verwendet, als Gleitringdichtungen, Läufer für Abgasturbinen sowie als Wärmetauscher in korrodierenden Umgebungen.
  • Borcarbide. Sie haben nach Diamant und Bornitriden die höchste Härte und den größten Widerstand gegen abrasiven Verschleiß. Sie werden für Düsen und Abrichter sowie beim Läppen von Hartmetallen verwendet.
  • Siliziumnitrid-Keramiken, die sich durch eine vergleichsweise hohe Zähigkeit und Biegefestigkeit auszeichnen. Verwendet werden sie für Schneid- und Fräskeramik, in Abgasturboladern und als Schutzrohre für Thermoelemente.
  • Aluminiumnitride. Sie haben ein hohes Wärmeleitvermögen und einen hohen Isolationswiderstand, sind metallisierbar und hartlötbar. Sie eignen sich als Unterlage für gedruckte Schaltungen.
  • Bornitride. Die verschiedenen Massen dienen als Schneid- und Spanwerkzeug für gehärteten Stahl, als Stempel von Matrizen zum Strangpressen, als Spritzmittel beim Umformen sowie als Nanopulver. Zusätze von Polymeren zu Bornitriden ergeben gute Wärmeleiter mit hohem elektrischen Widerstand bei sehr hohen Temperaturen.
English

Non-oxide ceramics

Description: Non-oxide ceramics are technical Ceramics that are classed as inorganic, non-metallic materials. They exhibit covalent bonds, can be conductive (carbides) and non-conductive (nitrides) and usually contain boron, silicon or aluminium. The following are used: Silicon carbides with a high porosity that, on the one hand, reduce temperature and corrosion-Resistance and, on the other hand, can accommodate lubricants. Silicon carbides are harder and conduct heat better than other ceramics. They are used as abrasive Grinding grains (carborundum), as mechanical seals, rotors in exhaust gas turbines and heat exchangers in corrosive environments. Boron carbides have the highest hardness rating after diamond and boron nitrides and offer the greatest resistance to abrasive wear. They are used for nozzles and dressing machines and for Lapping hard metals. Silicon nitride ceramics exhibit relatively high Toughness and flexural Strength. They are used for Cutting and Milling ceramics, in exhaust gas turbochargers and as protective pipes for thermal elements. Aluminium nitrides have a high heat-conducting capacity and insulation resistance, can be metallised and are suitable for hard soldering. They can also be used as a backing for printed circuit boards. Boron nitrides come in various masses that are used as cutting tools for hardened Steel, plungers for Extrusion dies, sprays for Forming Work and nanopowders. When polymer additives are combined with boron nitrides, they produce good heat conductors with high electrical resistance at very low temperatures.
Spanisch

Cerámicas sin óxidos

Description:

Las cerámicas sin óxidos son cerámicas técnicas que se clasifican como materiales inorgánicos no metálicos. Presentan enlaces covalentes, pueden ser conductivas (carburos) y no conductivas (nitruros) y usualmente contienen boro, silicio o aluminio.

Se usan los siguientes:

Carburos de silicio con una alta porosidad que, por un lado, reducen la resistencia a la corrosión y la temperatura y, por el otro, pueden acomodar lubricantes. Los carburos de silicio son más duros y conducen el calor mejor que otras cerámicas. Se usan como granos de triturado abrasivo (carborundo), como sellos mecánicos, rotores en turbinas de gas de escape e intercambiadores de calor en ambientes corrosivos.

Los carburos de boro tienen el grado de dureza más alto después del diamante y los nitruros de boro, y ofrecen la mayor resistencia al desgaste abrasivo. Se usan para boquillas y máquinas de apósitos, y para esmerilar metales duros.

Las cerámicas de nitruro de silicio presentan una dureza relativamente alta y resistencia a la flexión. Se usan para cerámicas de corte y triturado, en turbocargadores de gas de escape y como tuberías de protección para elementos térmicos.

Los nitruros de aluminio tienen una alta capacidad de conducción de calor y resistencia de aislamiento, pueden metalizarse y son adecuados para la soldadura fuerte. También se pueden usar como respaldo para tableros de circuitos impresos.

Los nitruros vienen en diferentes masas que se usan como herramientas de corte para acero endurecido, émbolos para matrices de extrusión, aerosoles para trabajo de conformado y nanopolvos. Cuando los aditivos de polímero se combinan con nitruros de bromo, producen buenos conductores de calor con una alta resistencia eléctrica a muy bajas temperaturas.

Spanisch

Cerámicas sin óxidos

Description:

Las cerámicas sin óxidos son cerámicas técnicas que se clasifican como materiales inorgánicos no metálicos. Presentan enlaces covalentes, pueden ser conductivas (carburos) y no conductivas (nitruros) y usualmente contienen boro, silicio o aluminio.

Se usan los siguientes:

Carburos de silicio con una alta porosidad que, por un lado, reducen la resistencia a la corrosión y la temperatura y, por el otro, pueden acomodar lubricantes. Los carburos de silicio son más duros y conducen el calor mejor que otras cerámicas. Se usan como granos de triturado abrasivo (carborundo), como sellos mecánicos, rotores en turbinas de gas de escape e intercambiadores de calor en ambientes corrosivos.

Los carburos de boro tienen el grado de dureza más alto después del diamante y los nitruros de boro, y ofrecen la mayor resistencia al desgaste abrasivo. Se usan para boquillas y máquinas de apósitos, y para esmerilar metales duros.

Las cerámicas de nitruro de silicio presentan una dureza relativamente alta y resistencia a la flexión. Se usan para cerámicas de corte y triturado, en turbocargadores de gas de escape y como tuberías de protección para elementos térmicos.

Los nitruros de aluminio tienen una alta capacidad de conducción de calor y resistencia de aislamiento, pueden metalizarse y son adecuados para la soldadura fuerte. También se pueden usar como respaldo para tableros de circuitos impresos.

Los nitruros vienen en diferentes masas que se usan como herramientas de corte para acero endurecido, émbolos para matrices de extrusión, aerosoles para trabajo de conformado y nanopolvos. Cuando los aditivos de polímero se combinan con nitruros de bromo, producen buenos conductores de calor con una alta resistencia eléctrica a muy bajas temperaturas.

Chinesisch

非氧化物陶瓷

Description:

非氧化物陶瓷属于无机非金属技术陶瓷。其结构具有共价键,可以是导电性(碳化物)和非导电性(氮化物)陶瓷,通常含有硼、硅或铝。

非氧化物陶瓷包括以下化合物:

碳化硅一方面具有高孔隙率,其耐温性能和耐腐蚀性较差,而另一方面可以掺入润滑油。碳化硅陶瓷与其他陶瓷相比,硬度较大,导热性更好。碳化硅被用作磨料磨粒(金刚砂)、机械密封、排气涡轮机的转子和腐蚀环境下的热交换器。

碳化硼是除了金刚石和立方相氮化硼外最坚硬的材料,具有最强的磨损能力。它们被用于制造喷嘴和去毛刺机,也用于研磨坚硬金属。

氮化硅陶瓷具有相当高的韧性和抗弯强度。被用作废气涡轮增压器的切割和研磨陶瓷,和热敏元件的保护管。

氮化铝具有较高的热传导性能和绝缘性能,可以被喷涂金属并适用于硬焊接。它们也可以用作印刷电路板的衬板。

氮化硼具有不同的变体结构,用作硬化钢的切削工具、挤压模具的柱塞、成型工艺的喷雾剂和纳米粉末。当聚合物添加剂与氮化硼结合,产生的物质具有良好的导热性,在非常低的温度下具有很高的电阻。

Chinesisch

非氧化物陶瓷

Description:

非氧化物陶瓷属于无机非金属技术陶瓷。其结构具有共价键,可以是导电性(碳化物)和非导电性(氮化物)陶瓷,通常含有硼、硅或铝。

非氧化物陶瓷包括以下化合物:

碳化硅一方面具有高孔隙率,其耐温性能和耐腐蚀性较差,而另一方面可以掺入润滑油。碳化硅陶瓷与其他陶瓷相比,硬度较大,导热性更好。碳化硅被用作磨料磨粒(金刚砂)、机械密封、排气涡轮机的转子和腐蚀环境下的热交换器。

碳化硼是除了金刚石和立方相氮化硼外最坚硬的材料,具有最强的磨损能力。它们被用于制造喷嘴和去毛刺机,也用于研磨坚硬金属。

氮化硅陶瓷具有相当高的韧性和抗弯强度。被用作废气涡轮增压器的切割和研磨陶瓷,和热敏元件的保护管。

氮化铝具有较高的热传导性能和绝缘性能,可以被喷涂金属并适用于硬焊接。它们也可以用作印刷电路板的衬板。

氮化硼具有不同的变体结构,用作硬化钢的切削工具、挤压模具的柱塞、成型工艺的喷雾剂和纳米粉末。当聚合物添加剂与氮化硼结合,产生的物质具有良好的导热性,在非常低的温度下具有很高的电阻。