Deutsch

Kinematik (陰性)

Beschreibung:

Die Kinematik beschreibt die räumlichen und zeitlichen Bewegungen von Körpern und Massepunkten im dreidimensionalen Raum. Es werden die Ortsänderungen in Abhängigkeit der Zeit betrachtet und in Bewegungsgleichungen beschrieben. Die Kinematik ist ein Teilgebiet der Mechanik und grenzt sich von dem Gebiet der Dynamik ab. Die Dynamik beschäftigt sich mit der Wirkung von Kräften, während die Kinematik den Bewegungszustand selbst behandelt.

Statik und Kinetik sind die Teilgebiete der Dynamik. Die Statik beschäftigt sich mit der Kraftwirkung auf ruhende Körper. Die Kinetik beschreibt die Wirkung von Kräften bei Bewegungsabläufen.

Die auf Körper oder Massepunkte wirkenden Kräfte sind bei der kinematischen Betrachtung nicht relevant. Es werden z. B. die Geschwindigkeiten durch Ortsänderungen und die Beschleunigungen durch Geschwindigkeitsänderungen berechnet. Nicht berücksichtigt werden dagegen die treibenden Kräfte.

Beispielhafte Darstellungen kinematischer Abläufe sind das Zeit-Weg-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Diagramm.

    Beispielsätze:
  • Das Umrüsten auf andere Kinematiken ist auch nachträglich möglich.
  • Lagerblöcke zur Veränderung bzw.
  • Erweiterung des Winkelgetriebes auf andere Kinematiken.
  • Sie ermöglichen Veränderungen der Kinematik und die modulare Kombination der Winkelgetriebe mit anderen Dynamikelementen.
English

kinematics (中性)

Description: Kinematics refers to the spatial and temporal motion of bodies and mass points in three-dimensional space. The changes of location are considered in relation to time and indicated using equations of motion. Kinematics is a branch of Mechanics and is separate from the branch of dynamics. Dynamics deals with the effect of forces, whereas kinematics focuses on the actual state of motion. Statics and kinetics are branches of dynamics. Statics deals with the effect of forces on stationary bodies and kinetics with their effect during motion. From a kinematic perspective, the forces acting on bodies or mass points are irrelevant. Values such as the velocities due to changes of location and the accelerations due to changes in Velocity are calculated. Motive forces are not taken into account, though. Kinematic processes are depicted, for example, in time-path, velocity-time and acceleration-time diagrams.
    Example sentences:
  • Subsequent changeover to other kinematics is also possible.
  • Bearing Blocks for changing or extending the Bevel Gear Box to other kinematics.
  • They enable changes to be made to the kinematics and allow modular combination of Bevel Gear Boxes with other dynamic elements.
Spanisch

cinemática (中性)

Description: Cinemática se refiere al movimiento espacial y temporal de los cuerpos y los puntos de masa en el espacio tridimensional. Se consideran los cambios en la ubicación en relación con el tiempo y se indican usando ecuaciones de movimiento. La cinemática es una rama de la mecánica y es independiente de la rama de la dinámica. La dinámica trata con los efectos de las fuerzas, mientras que la cinemática se enfoca en el estado de movimiento actual. La estática y la cinética son ramas de la dinámica. La estática trata los efectos de las fuerzas en cuerpos estacionarios y la cinética, sus efectos durante el movimiento. Desde el punto de vista de la cinemática, las fuerzas que actúan en cuerpos o puntos de masa son irrelevantes. Se calculan los valores tales como las velocidades debido a los cambios de ubicación y las aceleraciones debido a los cambios de velocidad. Sin embargo, no se consideran las fuerzas motrices. Los procesos cinemáticos se representan, por ejemplo, en diagramas tiempo-ruta, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Cinemática en mecánica
Chinesisch

运动学 (中性)

Description: 运动学 包括物体或质点在三维空间的时空运动。位置的变化与时间有关,用运动方程表示。运动学是力学 的一个分支, 并且从 动态力学中独立出来的一个分支。动态力学涉及力的作用,其运动学主要集中在物体的实际运动上。 静力学 和 动力学 是动态力学的两个分支。 静力学主要研究力对静止物体的作用而动力学主要研究力对运动物体的作用。 从运动学角度分析,作用在物体或质点上的力和运动是不相关的。由于位置变化而产生的速度,和由于速度变化产生的加速度等参数通过运算计算了出来。然而并未考虑驱动力。 运动过程可由时间-路程、速度-时间 和 加速度-时间曲线来描述。 力学中的运动学