Sortiersystem
Sortiersysteme gehören als Sortier- und Verteilanlagen zu den Förderzeugen. Dabei besteht ein Sortiersystem aus einer Sortieranlage mit dazugehöriger Steuerung, in der die Sortierkriterien (etwa Größe, Gewicht) vorgegeben werden. Zudem identifiziert die Steuerung anhand eindeutiger Unterscheidungsmerkmale die ankommenden ungeordneten Sortiergüter in der Anlage. Die Sortieranlage separiert die Güter nach den vorgegebenen Kriterien in einen oder mehrere Sorter. Ein Sorter hat dazu einen Einschleusungsbereich, einen Verteilförderer sowie Endstellen (Ziele). Er verteilt die Güter auf die vorgegebenen Sortierziele.
Unterschieden werden Sortiersysteme nach Belegungsart, Ausschleusung oder ihrer Fördertechnik.
Als Hochleistungssortiersysteme mit Sortierleistungen von über 10.000 Stück pro Stunde dienen:
- Quergurt-Sorter
- Kippschalen-Sorter
- Schiebeschuh-Sorter
Kleinere Systeme sind Dreharm-, Ring- oder Dreh-Sorter.
-
Beispielsätze:
- Der Schiebeschuhsorter ist ein Stetigförderer und gehört zu den Hochleistungs-Sortiersystemen.
sorting system
-
Example sentences:
- Sliding sorters are continuous conveyors and come under the category of high-performance sorting systems.
sistema de clasificación
Sistemas de clasificación
Los sistemas de clasificación, en forma de plantas de distribución y clasificación, son un tipo de . Un sistema de clasificación comprende una planta de clasificación y los controles correspondientes que pueden ser usados para especificar los criterios de clasificación (como el tamaño, el peso). Los controles también identifican los artículos entrantes no clasificados en la planta basados en distintas características de diferenciación. La planta de clasificación separa los artículos en uno o más tipos de acuerdo con criterios específicos. Los clasificadores también tienen un área de entrada, transportador de distribución y terminales (destinos). Distribuyen los artículos a destinos de clasificación específicos.
Los sistemas de clasificación se clasifican según su tipo de carga, tipo de alimentación de salida o tecnología de transporte.
Las siguientes son clases de sistemas de clasificación de alto desempeño debido a su rendimiento de clasificación de más de 10,000 artículos por hora:
Los sistemas más pequeños incluyen clasificadores rotativos, de anillo y con brazo de pivote.
Sistemas de clasificación
Los sistemas de clasificación, en forma de plantas de distribución y clasificación, son un tipo de . Un sistema de clasificación comprende una planta de clasificación y los controles correspondientes que pueden ser usados para especificar los criterios de clasificación (como el tamaño, el peso). Los controles también identifican los artículos entrantes no clasificados en la planta basados en distintas características de diferenciación. La planta de clasificación separa los artículos en uno o más tipos de acuerdo con criterios específicos. Los clasificadores también tienen un área de entrada, transportador de distribución y terminales (destinos). Distribuyen los artículos a destinos de clasificación específicos.
Los sistemas de clasificación se clasifican según su tipo de carga, tipo de alimentación de salida o tecnología de transporte.
Las siguientes son clases de sistemas de clasificación de alto desempeño debido a su rendimiento de clasificación de más de 10,000 artículos por hora:
Los sistemas más pequeños incluyen clasificadores rotativos, de anillo y con brazo de pivote.