Druckhülse
Druckhülsen gehören zu den kraftschlüssigen Verbindungselementen mit federndem Zwischenglied. Eine besondere Querschnittsform verleiht ihnen ihre Elastizität.
Eine mäanderförmige Buchse mit axial wechselseitig versetzten radialen Ausnehmungen an Innen- und Außendurchmessern verformt sich bei Einwirken axialer Kräfte. Dabei wölben sich die innen- und außenliegenden Mantelflächen und verspannen die Welle und Nabe durch Längsdeformation kraftschlüssig miteinander. Der Außendurchmesser weitet sich kreisförmig und die Bohrung verengt sich. Unbelastet lassen sich die Elemente leicht in- und auseinander schieben. Je nach Anzahl der Elemente und der Größe der Axialkraft ändert sich die Höhe des übertragbaren Drehmoments.
Druckhülsen werden verwendet, wenn gute Rundlaufeigenschaften und eine leichte Demontierbarkeit verlangt werden. Sie werden für axial verstellbare Wellen, Kolbenstangen sowie für Führungs-, Lager- und Gewindebuchsen eingesetzt. Druckhülsen erfordern ausreichend dicke Nabenstärken.
Pressure sleeve
Camisa de presión
Las camisas de presión son elementos de sujeción basados en la fricción con un elemento de enlace elástico. Un diseño de sección especial les da su elasticidad.
La acción de las fuerzas axiales deforma una camisa en forma de meandro que tiene recesos radiales en los diámetros interior y exterior con desplazamientos axiales alternantes. Las superficies circunferenciales internas y externas se arquean y la deformación longitudinal causa que el eje y la conexión se sujeten juntos y formen una conexión basada en la fricción. El diámetro exterior sufre una expansión circular y el orificio se estrecha. Cuando no están sujetos a la carga, los elementos se deslizan fácilmente dentro y fuera uno del otro. El torque que puede ser transferido varía de acuerdo con el número de elementos y de la magnitud de la fuerza axial.
Las camisas de presión se usan cuando se requieren buenas propiedades de concentricidad y un fácil desmantelamiento. Se encuentran en artículos tales como ejes axialmente ajustables, bielas y guías, rodamientos y casquillos roscados. Las camisas de presión deben contar con conexiones suficientemente gruesas.
Camisa de presión
Las camisas de presión son elementos de sujeción basados en la fricción con un elemento de enlace elástico. Un diseño de sección especial les da su elasticidad.
La acción de las fuerzas axiales deforma una camisa en forma de meandro que tiene recesos radiales en los diámetros interior y exterior con desplazamientos axiales alternantes. Las superficies circunferenciales internas y externas se arquean y la deformación longitudinal causa que el eje y la conexión se sujeten juntos y formen una conexión basada en la fricción. El diámetro exterior sufre una expansión circular y el orificio se estrecha. Cuando no están sujetos a la carga, los elementos se deslizan fácilmente dentro y fuera uno del otro. El torque que puede ser transferido varía de acuerdo con el número de elementos y de la magnitud de la fuerza axial.
Las camisas de presión se usan cuando se requieren buenas propiedades de concentricidad y un fácil desmantelamiento. Se encuentran en artículos tales como ejes axialmente ajustables, bielas y guías, rodamientos y casquillos roscados. Las camisas de presión deben contar con conexiones suficientemente gruesas.
压力套筒
压力套筒是有弹性连接且基于摩擦的紧固件。特殊的横截面设计赋予其弹性。
轴向力的作用使得弯曲形状的套筒发生形变,内径和外径的切口有着变化的轴向偏移。内外圆形表面的凸起和径向的变形使得轴和衬套相互夹紧并形成摩擦型连接。外径呈圆形扩大,孔径收缩。当不承受负载时,零件很容易相对滑动。传递扭矩的大小根据零件的数目和轴向力大小的变化而变化。
当要求具备良好同心度且易于拆卸时,可使用压力套筒。压力套筒可在轴向调节轴、活塞杆、导轨、轴承和螺纹轴套中应用。压力套筒须有足够厚的衬套。
压力套筒
压力套筒是有弹性连接且基于摩擦的紧固件。特殊的横截面设计赋予其弹性。
轴向力的作用使得弯曲形状的套筒发生形变,内径和外径的切口有着变化的轴向偏移。内外圆形表面的凸起和径向的变形使得轴和衬套相互夹紧并形成摩擦型连接。外径呈圆形扩大,孔径收缩。当不承受负载时,零件很容易相对滑动。传递扭矩的大小根据零件的数目和轴向力大小的变化而变化。
当要求具备良好同心度且易于拆卸时,可使用压力套筒。压力套筒可在轴向调节轴、活塞杆、导轨、轴承和螺纹轴套中应用。压力套筒须有足够厚的衬套。