Deutsch

Drehfeder (陰性)

Beschreibung:

Drehfedern sind gekrümmte Biegefedern und gehören zu den elastischen Elementen. Ihre Form entspricht im Wesentlichen einem aufgewickelten Metallband, dessen Enden als Schenkel abgebogen sind, und ähnelt einer zylindrischen Schraubenfeder. Allerdings treten im Gegensatz zu dieser bei den Drehfedern Rückstellmomente um die Drehachse auf.

Bei Drehfedern ist eine Führung durch Innenbolzen möglich. Sie werden als Rückstell- oder Scharnierfedern von Hebeln und Rasten verwendet.

Zu den Drehfedern gehören auch die Spiralfedern, die in Messinstrumenten und mechanischen Uhren verbaut werden. Zudem können sie als mechanischer Energiespeicher (die Unruh bei mechanischen Uhren) verwendet werden. Sie dienen aber auch als Antrieb (bei Spielzeugen) beziehungsweise als Kontakt-, Bügel- oder Klammerfeder insbesondere bei feinmechanischen Aufgabenstellungen.

English

torsion spring (中性)

Description: Torsion springs are curved Bending springs and are a type of Elastic element. They are essentially shaped like a coiled strip of metal with its ends bent to form a kind of handle and are similar to cylindrical helical springs. Unlike such springs, however, restoring moments are generated about the axis of Rotation in torsion springs. Torsions springs can be guided by internal pins. They are used as recoil or hinge springs for levers and catches. Spiral springs, which are fitted in measuring instruments and mechanical watches, are another type of torsion spring. In addition to this, torsion springs can be used as mechanical energy storage devices (the balance wheel in mechanical watches). They also serve as drive mechanisms (in toys) and as contact, bow and clamping springs, especially in precision Mechanics.
Spanisch

Resorte de torsión

Description:

Los resortes de torsión son resortes curvos flexionados y son un tipo de elemento elástico. Tienen la forma esencialmente de una banda enrollada de metal con sus extremos doblados para formar una manija y son similares a los resortes helicoidales cilíndricos. Sin embargo, a diferencia de dichos resortes, los momentos de restauración se generan alrededor del eje de rotación en los resortes de torsión.

Los resortes de tensión pueden ser guiados por clavijas internas. Se usan como resortes de bisagra o de retroceso para palancas y cierres.

Los resortes espirales, los cuales se encuentran en instrumentos de medición y relojes mecánicos, son otro tipo de resortes de torsión. Además de esto, los resortes de torsión pueden ser usados como dispositivos de almacenamiento de energía mecánica (la rueda de balance en los relojes mecánicos). También sirven como mecanismos de propulsión (en juguetes) y como resorte de contacto, de arco y de sujeción, especialmente en mecánica de precisión.

Spanisch

Resorte de torsión

Description:

Los resortes de torsión son resortes curvos flexionados y son un tipo de elemento elástico. Tienen la forma esencialmente de una banda enrollada de metal con sus extremos doblados para formar una manija y son similares a los resortes helicoidales cilíndricos. Sin embargo, a diferencia de dichos resortes, los momentos de restauración se generan alrededor del eje de rotación en los resortes de torsión.

Los resortes de tensión pueden ser guiados por clavijas internas. Se usan como resortes de bisagra o de retroceso para palancas y cierres.

Los resortes espirales, los cuales se encuentran en instrumentos de medición y relojes mecánicos, son otro tipo de resortes de torsión. Además de esto, los resortes de torsión pueden ser usados como dispositivos de almacenamiento de energía mecánica (la rueda de balance en los relojes mecánicos). También sirven como mecanismos de propulsión (en juguetes) y como resorte de contacto, de arco y de sujeción, especialmente en mecánica de precisión.

Spanisch

resorte detorsión (中性)

Chinesisch

扭转弹簧 (中性)

Description: 扭转弹簧是由棒和固定在棒两端的线或带组成的。大多数情况下使用固体圆棒或由不锈钢带组成的弹簧。 弹簧承受其轴切向的扭矩作用。在载荷作用下,弹簧端部的横截面将绕固定横截面转动,这会引起相对于弹簧轴的转动。 大多数的扭杆弹簧都有圆形横截面。矩形扭杆弹簧也可能有圆形横截面,但是其缺点在于扭转应力分配不均匀。 扭杆弹簧主要应用在汽车工程中,例如轴的设计。但是它们也在测量扭转力的设备和联轴器中使用。 近义词 扭杆弹簧