Deutsch

Fließpressen (中性)

Beschreibung:

Das Fließpressen ist ein Umformverfahren, bei dem ein Werkstoff durch eine formgebende Matrize gepresst wird. Der Werkstoff wird zuvor unter hohem Druck zum Fließen gebracht, zuweilen auch nach Erwärmung.

Beim Kaltfließpressen wird jedoch die höchste Maßgenauigkeit erzielt. Der Vorteil des Warmfließpressens liegt dagegen darin, dass sehr große Umformgrade erreicht werden können. Bei Zunderbildung ist eine Nachbearbeitung notwendig.

Im Gegensatz zum Strangpressen können beim Fließpressen nicht nur Halbzeuge, sondern auch komplexe und fertige Werkstücke hergestellt werden.

Bei den Fließpressverfahren werden unterschieden:

  • Vorwärtsfließpressen, bei dem der Werkstoff in Wirkrichtung der Maschine bewegt wird
  • Rückwärtsfließpressen, bei dem der Werkstoff entgegen der Maschinen-Wirkrichtung rückwärts am Stempel entlang fließt
  • Querfließpressen, bei dem sich der Werkstoff quer zur Maschinenwirkrichtung bewegt
English

extrusion (中性)

Description: Extrusion is a Forming process in which a Material is forced through a forming die having first been converted to a fluid state under high pressure, sometimes after heating. Although cold extrusion maximises dimensional accuracy, hot extrusion has the advantage of enabling very large degrees of deformation to be achieved. Subsequent Machining is required in the event of Scale formation. Unlike bar extrusion, Standard extrusion can be used to make complex, finished workpieces as well as semi-finished products. A distinction is made between the following extrusion methods: Forward extrusion, where the material moves in the direction in which the machine is operating Backward extrusion, where the material moves in the opposite direction to the one in which the machine is operating Lateral extrusion, where the material moves perpendicular to the direction in which the machine is operating
    Example sentences:
  • Other extrusion processes include hydrafilm and hydrostatic extrusion.
  • This is applied during the subsequent extrusion process using a mobile heating nozzle.
  • The profile is manufactured using an extrusion process similar to that used to produce aluminium profiles.
Spanisch

Extrusión

Description:

La extrusión es un proceso de en el cual un material es forzado a través de un troquel de conformado que primero se pasa a un estado fluido bajo alta presión, a veces después de calentarse.

Aunque la extrusión en frío maximiza la precisión dimensional, la extrusión en caliente cuenta con la ventaja de permitir grados muy grandes de deformación. Se requiere maquinado posterior en el caso de la formación de escamaciones.

A diferencia de la , la extrusión estándar se puede usar para fabricar piezas de trabajo complejas terminadas, así como productos semiterminados.

Se debe diferenciar entre los siguientes métodos de extrusión:

Extrusión hacia adelante, donde el material se mueve en la dirección en la cual opera la máquina.

Extrusión hacia atrás, donde el material se mueve en la dirección opuesta hacia donde opera la máquina.

Extrusión lateral, donde el material se mueve perpendicular a la dirección en la cual opera la máquina.

Diagrama de flujo de retorno de extrusión

Spanisch

Extrusión

Description:

La extrusión es un proceso de en el cual un material es forzado a través de un troquel de conformado que primero se pasa a un estado fluido bajo alta presión, a veces después de calentarse.

Aunque la extrusión en frío maximiza la precisión dimensional, la extrusión en caliente cuenta con la ventaja de permitir grados muy grandes de deformación. Se requiere maquinado posterior en el caso de la formación de escamaciones.

A diferencia de la , la extrusión estándar se puede usar para fabricar piezas de trabajo complejas terminadas, así como productos semiterminados.

Se debe diferenciar entre los siguientes métodos de extrusión:

Extrusión hacia adelante, donde el material se mueve en la dirección en la cual opera la máquina.

Extrusión hacia atrás, donde el material se mueve en la dirección opuesta hacia donde opera la máquina.

Extrusión lateral, donde el material se mueve perpendicular a la dirección en la cual opera la máquina.

Diagrama de flujo de retorno de extrusión

Chinesisch

挤出 (中性)

Chinesisch

挤压

Description:

挤压是一种工艺,其中在高压下(有时需要加热)转化为液体状态的材料通过成型模具进行定型。 虽然冷挤压的尺寸精度最大,热挤压的优点是能实现非常大程度的变形。结垢的情况需要进行后续加工。

不同于,标准挤压可以用来制造复杂的工件成品以及半成品。

可分为以下两种挤出法:

正向挤压,材料移动方向与机器运转方向相同

反向挤压,材料移动方向与机器运转方向相反

侧向挤压,材料移动方向垂直于机器运转方向

挤出回程流程图

近义词

冷挤压

热挤压

正向挤压

反向挤压

侧向挤压

Chinesisch

挤压

Description:

挤压是一种工艺,其中在高压下(有时需要加热)转化为液体状态的材料通过成型模具进行定型。 虽然冷挤压的尺寸精度最大,热挤压的优点是能实现非常大程度的变形。结垢的情况需要进行后续加工。

不同于,标准挤压可以用来制造复杂的工件成品以及半成品。

可分为以下两种挤出法:

正向挤压,材料移动方向与机器运转方向相同

反向挤压,材料移动方向与机器运转方向相反

侧向挤压,材料移动方向垂直于机器运转方向

挤出回程流程图

近义词

冷挤压

热挤压

正向挤压

反向挤压

侧向挤压