Gewindefräsen
Gewinde können auch gefräst werden, dabei wird zwischen dem Fräsen von Langgewinden und dem von Kurzgewinden unterschieden.
Beim Langfräsen ist die mögliche Gewindelänge unabhängig vom Werkzeug. Scheibenförmige Profilfräser werden eingesetzt, deren Profil bei großen Steigungen korrigiert werden muss. Abhängig von der gewünschten Gewindesteigung wird die Fräserachse zur Werkstückachse geschwenkt, allerdings können sich bei Teilflankenwinkeln unter 10° Profilverzerrungen wegen des seitlichen Freischneidens des Fräsers ergeben. Gefräst werden kann sowohl im Gleichlauf als auch im Gegenlauf.
Beim Kurzgewindefräsen werden walzenförmige Gewindefräser mit nebeneinanderliegenden Gewindeprofilen ohne Steigung im Abstand der Gewindesteigung genutzt. Mit jedem Werkzeug können zwar nur Gewinde gleicher Steigung, aber mit unterschiedlichem Durchmesser hergestellt werden. Walzfräsen ist ein wirtschaftliches Fräsverfahren für mehrgängige Gewinde mit großen Profilen.
thread milling
-
Example sentences:
- In the case of long-thread milling, the potential thread length is not dependent on the tool.
- In the case of short-thread milling, cylindrical thread milling cutters are used that feature adjacent thread profiles that are not angled but are spaced in line with the desired thread pitch.
Fresado de rosca
Las roscas también pueden ser fresadas. Se debe distinguir entre el de roscas largas y de roscas cortas.
En el caso del fresado de roscas largas, la longitud potencial de la rosca no depende de la herramienta. Se usan fresadoras de disco, cuyo perfil debe ser ajustado para roscas con inclinaciones mayores. El eje de la fresadora se inclina hacia el eje de la pieza de trabajo de acuerdo con la inclinación de rosca requerida. Sin embargo, los ángulos de flanco de menos de 10° pueden generar una distorsión del perfil debido al roscado cruzado lateral de la fresadora. Se pueden llevar a cabo fresados de corte hacia arriba y de corte hacia abajo.
En el caso del fresado de rosca corta, se usan fresadoras de rosca cilíndrica que cuentan con perfiles de rosca adyacentes que no están en ángulo pero están espaciados alineados con la inclinación de rosca deseada. Cada herramienta solo puede producir una inclinación de rosca única, pero puede usarse para maquinar dicha rosca en un rango de diámetros. El fresado rodado es un proceso de fresado económico para roscas de inicios múltiples con perfiles largos.
Fresadora de rodado para fresado de rosca corta
Fresado de rosca
Las roscas también pueden ser fresadas. Se debe distinguir entre el de roscas largas y de roscas cortas.
En el caso del fresado de roscas largas, la longitud potencial de la rosca no depende de la herramienta. Se usan fresadoras de disco, cuyo perfil debe ser ajustado para roscas con inclinaciones mayores. El eje de la fresadora se inclina hacia el eje de la pieza de trabajo de acuerdo con la inclinación de rosca requerida. Sin embargo, los ángulos de flanco de menos de 10° pueden generar una distorsión del perfil debido al roscado cruzado lateral de la fresadora. Se pueden llevar a cabo fresados de corte hacia arriba y de corte hacia abajo.
En el caso del fresado de rosca corta, se usan fresadoras de rosca cilíndrica que cuentan con perfiles de rosca adyacentes que no están en ángulo pero están espaciados alineados con la inclinación de rosca deseada. Cada herramienta solo puede producir una inclinación de rosca única, pero puede usarse para maquinar dicha rosca en un rango de diámetros. El fresado rodado es un proceso de fresado económico para roscas de inicios múltiples con perfiles largos.
Fresadora de rodado para fresado de rosca corta
molido de rosca
螺纹铣削