Anpressdruck
-
Beispielsätze:
- Der durch die Dichtlippen ausgeübte Anpressdruck auf die Wellen vermittelt vorzeitig die gewünschte Spielfreiheit.
contact pressure
Description:
Contact pressure p is a distribution of the Normal stress over the contact surface A of two bodies. To simplify matters in the case of a contact pressure between curved surfaces, a mean contact pressure is determined, factoring in the projected surface. The contact pressure is often a vital factor in Dimensioning components and solid joints. Depending on the load type (static, pulsating, alternating), the permissible contact pressure must be compared with the active contact pressure and the component dimensioned accordingly. In the case of Shaft-Hub joints, the Joint's Strength is based on the effect of the contact pressure. Contact pressures also occur between Gear teeth and between the head of a screw and the element in which the screw is inserted.
-
Example sentences:
- Hertzian equations are used to calculate the Hertzian contact pressure.
- The contact pressurep is a distribution of the normal stress over the contact surface A of two bodies.
- The contact pressure is often a vital factor in dimensioning components and solid compounds.
presión de contacto
Description:
La presión de contacto p es una distribución del esfuerzo normal sobre la superficie de contacto A de dos cuerpos. Para simplificar las cosas en el caso de una presión de contacto entre superficies curvas, se determina una presión de contacto media, factorizando la superficie proyectada. La presión de contacto es a menudo un factor vital en el dimensionamiento de los componentes y las uniones sólidas. Dependiendo del tipo de carga (estática, pulsante, alternante), la presión de contacto permisible debe ser comparada con la presión de contacto activa y el componente debe ser dimensionado de acuerdo con esto. En el caso de las uniones eje-acoplamiento, la resistencia de la unión se basa en el efecto de la presión de contacto. Las presiones de contacto también ocurren entre dientes de engranes y entre la cabeza de un tornillo y el elemento en el que se inserta el tornillo. Presión de contacto en la superficie de contacto