Deutsch

Asynchronmaschine (陰性)

Beschreibung:

Asynchronmaschinen gehören zu den wichtigsten Antriebsmaschinen im Bereich der Elektrotechnik und kommen beispielsweise in Haushaltsgeräten oder in Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Dabei erreichen sie Nennleistungen bis etwa 20 MW. Die wartungsarmen Asynchronmaschinen fungieren überwiegend als Motor. Asynchronmaschinen werden in Schleifringläufer, Käfigläufer und Einphasenasynchronmaschinen unterteilt.

Kennzeichnend für die Funktionsweise ist der Schlupf. Das bedeutet, das anliegende Ständer-Drehfeld bewegt sich schneller als der Läufer. Dies ist Voraussetzung für die korrekte Funktion der Asynchronmaschine, da nur so eine Spannung induziert werden kann, was wiederum zu einer Kraft und damit zu einem Drehmoment führt.

Da Asynchronmaschinen hauptsächlich als Motor zum Einsatz kommen, spielt die Drehzahlsteuerung eine wesentliche Rolle. Eine grobe Drehzahlstellung kann durch eine geeignete Bauform mit einer entsprechenden Anzahl von Polpaaren erreicht werden. Eine weitere Drehzahlsteuerung bei Schleifringläufer-Maschinen ist durch den Einsatz von Vorwiderständen möglich, wird allerdings durch hohe Verluste erkauft. Eine wesentlich effektivere Drehzahlsteuerung geschieht mit dem Einsatz eines Frequenzumrichters.

    Beispielsätze:
  • Die wartungsarmen Asynchronmaschinen fungieren überwiegend als Motor.
  • Asynchronmaschinen werden in Schleifringläufer, Käfigläufer und Einphasenasynchronmaschinen unterteilt.
  • Für kleinere Leistungen kommen in der Praxis Asynchronmaschinen zum Einsatz, die mit einphasigem Wechselstrom betrieben werden können.
English

asynchronous machine (中性)

Description: Asynchronous machines are among the most important prime movers in the field of electrical engineering and are used, for example, in household appliances and machine tools. They can achieve nominal Power of up to approximately 20 MW. These low-maintenance asynchronous machines function primarily as motors. Asynchronous machines are subdivided into slip ring rotors, squirrel cage rotors and single-phase asynchronous motors. Slip is key to how these machines operate and indicates that the stator's rotary field moves faster than the rotor. This ensures the correct functionality of the asynchronous machine, as this is the only way to induce voltage, which in turn produces a Force and thus torque. As asynchronous machines are primarily used as motors, Speed control is crucial. Approximate speed control can be achieved through a suitable configuration and a corresponding number of Pole pairs. Using series resistors allows additional speed control for slip ring rotor machines, but this entails high losses. Using a frequency converter offers a far more effective form of speed control.
English

induction machine (中性)

Spanisch

máquina asíncrona (中性)

Description: Las máquinas asíncronas están entre los motores primarios más importantes en el campo de la ingeniería eléctrica y se usan, por ejemplo, en los aparatos electrodomésticos y las herramientas de máquinas. Pueden lograr una potencia nominal de aproximadamente 20 MW. Estas máquinas asíncronas de bajo mantenimiento funcionan principalmente como motores. Las máquinas asíncronas se subdividen en rotores de anillo colector, rotores de jaula de ardilla y motores asíncronos de unifásicos. El deslizamiento es un punto clave sobre cómo operan estas máquinas e indica que el campo rotativo del estator se mueve más rápido que el rotor. Esto asegura la funcionalidad correcta de la máquina asíncrona, ya que esta es la única forma de inducir voltaje, lo que a su vez produce una fuerza y, por lo tanto, un torque. Como las máquinas asíncronas se usan principalmente como motores, el control de la velocidad es crucial. El control de velocidad aproximado se puede lograr mediante una configuración adecuada y el número correspondiente de pares de polos. El uso de resistores en serie permite un control de velocidad adicional para las máquinas de rotor de anillo colector, pero esto genera altas pérdidas. El uso de un convertidor de frecuencia ofrece una forma mucho más efectiva de control de velocidad.
Spanisch

máquina de inducción (中性)

Chinesisch

异步机 (中性)

Chinesisch

异步电机

Description:

异步电机是电气工程领域中最重要的原动机,并用于如家用电器和机床中。可以实现约高达 20 MW 的额定功率。这些低维护需求的异步电机主要用作电动机。可以分为滑环式转子电动机、鼠笼型转子电动机和单相异步电动机。

能够滑动是异步电机运行的关键,表明定子的旋转磁场比转子的移动速度更快。这保证了异步电机的功能正常,因为这是产生诱导电压从而产生力以制造转矩的唯一途径。

异步电机主要用作电动机,其速度控制至关重要。可以通过合适的构造和相应数量的极对来实现近似的速度控制。滑环式转子电动机使用串联电阻可以获得额外的速度控制,但是这具有很高的能量损失。使用变频器是更为有效的调速方式。

Chinesisch

异步电机

Description:

异步电机是电气工程领域中最重要的原动机,并用于如家用电器和机床中。可以实现约高达 20 MW 的额定功率。这些低维护需求的异步电机主要用作电动机。可以分为滑环式转子电动机、鼠笼型转子电动机和单相异步电动机。

能够滑动是异步电机运行的关键,表明定子的旋转磁场比转子的移动速度更快。这保证了异步电机的功能正常,因为这是产生诱导电压从而产生力以制造转矩的唯一途径。

异步电机主要用作电动机,其速度控制至关重要。可以通过合适的构造和相应数量的极对来实现近似的速度控制。滑环式转子电动机使用串联电阻可以获得额外的速度控制,但是这具有很高的能量损失。使用变频器是更为有效的调速方式。

Chinesisch

感应机器 (中性)