Deutsch

aufbohren (動詞)

    Beispielsätze:
  • Stirnseitiges Aufbohren beider Profile (Verwendung der Bohrlehre wird empfohlen).
  • Bei den Kupplungshälften mit Bohrung ist eine einfache mechanische Bearbeitung (Aufbohren, Passfedernut o.
  • Ä.
  • ) zur Anpassung an die Abtriebswelle von Getrieben bzw.
  • Antrieben/Motoren notwendig.
  • Durch Aufbohren des Klemmprofil-Verbinders an einer vorbereiteten Stelle und das Eindrücken eines Kerbstiftes kann der Verbinder zusammen mit dem Klemmprofil-Scharnier E auch für die Anbindung von Schwenktüren verwendet werden.
English

bore (動詞)

Description: The Slide Profiles allow users to locate mounting bores at will. The core bore in the profile acts as the bore for an M8 thread. The ø 5 mm core bore for M6 is reborable up to max. ø 8 mm or M8.
    Example sentences:
  • The Slide Profiles allow users to locate mounting bores at will.
  • The core bore in the profile acts as the bore for an M8 thread.
  • The ø 5 mm core bore for M6 is reborable up to max.
English

enlarge a bore (動詞)

Spanisch

agrandar un orifico (動詞)

Spanisch

perforar (動詞)

Chinesisch

孔 (動詞)

Chinesisch

扩大孔 (動詞)