befeuchten
dampen
Description:
The Door Stop is fitted with 2 elastomer inserts to dampen the contact between the door and the Door Stop. Noise-damping casings or noise-dampened devices can be produced very easily using Sound-Insulating Material. The drive is provided by the Drive Unit via coupling elements with an elastic dampening effect.
-
Example sentences:
- The Door Stop is fitted with 2 elastomer inserts to dampen the contact between the door and the Door Stop.
- Noise-damping casings or noise-dampened devices can be produced very easily using Sound-Insulating Material.
- The drive is provided by the Drive Unit via coupling elements with an elastic dampening effect.
humidify
moisten
Description:
It is best to moisten the Retaining Cord with soapy water to ensure it can be pressed in easily.
-
Example sentences:
- It is best to moisten the Retaining Cord with soapy water to ensure it can be pressed in easily.
wet
Description:
Die Wettbewerbsfähigkeit hat sich auf jeden Fall hier gesteigert. Um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein, musst du Verschwendung reduzieren. Muss sich kontinuierlich verbessern, um im Wettbewerb bestehen zu können.
-
Example sentences:
- Die Wettbewerbsfähigkeit hat sich auf jeden Fall hier gesteigert.
- Um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein, musst du Verschwendung reduzieren.
- Muss sich kontinuierlich verbessern, um im Wettbewerb bestehen zu können.