Deutsch

Beton (陽性)

Beschreibung:

Als Beton wird künstlicher Stein bezeichnet, der aus verschiedenen Ausgangsstoffen hergestellt wird. Dabei werden mindestens Zement, Wasser sowie eine Gesteinskörnung (Zuschlagstoff wie Sand, Kies oder Splitt) verwendet. Zusatzmittel können dem Beton verschiedene Eigenschaften geben.

Vor der Erhärtung wird der Beton Frischbeton genannt

Zement und Wasser werden beim Anmischen zu Zementleim (Bindemittel). Durch das Zugabewasser reagiert das Bindemittel chemisch (Hydratation). Dabei härtet der Frischbeton zu einem dispersen Baustoffgemisch aus, indem Klinkerbestandteile des Zements als Nadeln auskristallisieren. Ohne besondere Vorkehrungen gegen Frost und Austrocknung ist die Verarbeitung von Normalbeton zwischen 5 °C und 30 °C möglich.

Der entstehende Festbeton hat eine hohe Druckfestigkeit. Um auch höhere Zugfestigkeiten zu erreichen, werden u. a. Bewehrungsstähle (Baustahl) in den Frischbeton eingebracht.

Beton wird unterschieden nach:

  • Trockenrohdichte (Leicht-, Normal- und Schwerbeton)
  • Herstellungsort (Baustellen-, Transport- und Ortsbeton)
  • Verwendung (etwa Unterwasserbeton)
  • Art der Verdichtung (Rüttel-, Stampf-, Fließ-, Spritzbeton)
Original - Zement und Wasser verbinden sich zu Zementleim und bilden nach Hydratation ein festes Gerüst für die Zuschlagstoffe
Original - Zement und Wasser verbinden sich zu Zementleim und bilden nach Hydratation ein festes Gerüst für die Zuschlagstoffe
    Beispielsätze:
  • Die Visualizer-Funktion kann beispielsweise Strukturen durch den Schattenwurf betonen.
  • Sie sind gut geeignet zur Verwendung in Beton und bedingt geeignet in Naturstein (dichtes Gefüge).
  • Zu den Vollportalkranen gehören ebenfalls Verladebrücken im Umschlagbetrieb etwa von Stahl, Holz und Betonfertigteilen oder für Schüttgut und Container.
English

cement (中性)

Description: Cement is an inorganic, non-metallic building Material that is used in finely ground form as a binder in Concrete and mortar. Cement is hydraulic, which means it can also set and harden underwater. It achieves its final Strength by means of the pozzolanic reaction in a process that takes several years. Adding materials such as plaster, fly ash, limestone, blast-furnace ash, Iron oxides and quartz sand gives cements specific properties. In particular, it is possible to influence the rate and heat of hydration, Resistance to chemicals (sulphate resistance, alkali content), strength and suitability for certain processing methods (e.g. spray cement). Based on composition, a distinction is made between: Portland cements made from calcium, silicon and aluminium, which are sintered at a high temperature and subsequently undergo fine Grinding Trass cements, to which trass (a natural, latently hydraulic pozzolan) is added to make them waterproof/impermeable Special cements such as white cement (pigmented with Dyckerhoff white) or fast-setting cement made from Portland and alumina cements
    Example sentences:
  • This also applies to the placement of partitions and shelves.
  • This translates into a high load-bearing capacity that resists displacement.
  • It can withstand no more than 1/3 the displacement force than a Standard Fastener can resist.
English

concrete (中性)

Description: The term concrete refers to artificial stone, which can be made using various raw materials. These raw materials include at least cement, water and aggregate (additives such as sand, gravel and grit). Additional materials can be incorporated into concrete to produce various properties. Before it has hardened, the concrete is described as fresh or plastic, afterwards it is referred to as cured or set. When mixed, Cement and water form cement paste, which is a binder. The addition of water sets off a chemical reaction in the binder (hydration) that causes the fresh concrete to cure and become a dispersed construction material, in which the clinker components of the cement crystallise into needle formations. Standard concrete that has not been treated with special measures to protect against frost and drying-out can be processed at temperatures between 5 °C and 30 °C. The resultant cured concrete exhibits high compressive Strength. To achieve higher tensile strength, reinforcing Steel (structural steel) can be incorporated into the fresh concrete. Types of concrete are differentiated based on: Dry bulk density (lightweight, standard and dense concrete) Where it is produced (building site, ready-mix and cast-in-place concrete) How it is used (e.g. underwater concrete) How it is compacted (vibrated, tamped, fluid, air-placed concrete)
    Example sentences:
  • They are very suitable for use in concrete and can also be used in natural stone (dense structure).
  • Fastening systems which function using the principle of hardening plastic resins to provide stress-free anchoring (no high forces are exerted on the surrounding concrete).
  • An actual dimension is a concrete value that has been obtained through measurement and describes a length, weight, temperature or similar.
Spanisch

cemento (中性)

Description: El cemento es un material de construcción no metálico e inorgánico que se usa en forma finamente molida como aglutinante en el concreto y el mortero. El cemento es hidráulico, lo que significa que también puede fraguar y endurecerse bajo el agua. Logra su resistencia final por medio de la reacción puzolánica en un proceso que toma varios años. Sgregar materiales como yeso, cenizas volantes, piedra caliza, ceniza de alto horno, óxidos de hierro y arena de cuarzo le da al cemento propiedades específicas. En particular, es posible influenciar la tasa y el calor de la hidratación, la resistencia a los químicos (resistencia a sulfatos, contenido de álcali), la resistencia y la idoneidad a ciertos métodos de procesamiento (por ejemplo, cemento rociado). Basado en esta composición, se distingue entre los siguientes: El cemento Portland está hacho de calcio, cilicio y aluminio, los cuales son sinterizados a alta temperatura y pasan subsecuentemente a un triturado fino. Los cementos Trass, a los cuales se les agrega trass (puzolana latente hidráulica natural) para hacerlos resistentes al agua/impermeables. Los cementos especiales como el cemento blanco (pigmentado con blanco Dyckerhoff) o el cemento de fraguado rápido hechos de cemento Portland y de alúmina.
Spanisch

concreto (中性)

Description: El término concreto se refiere a la piedra artificial, la cual se puede hacer usando varias materias primas. Estas materias primas incluyen al menos cemento, agua, agregados (aditivos como arena, grava y cascajo). Se pueden incorporar materiales adicionales al concreto para producir varias propiedades. Antes de que se endurezca, el concreto es descrito como fresco o plástico, después es referido como curado o fraguado. Cuando se mezclan, el cemento y el agua forman la pasta de cemento, la cual es un aglutinante. Agregar agua inicia una reacción química en el aglutinante (hidratación) que causa que el cemento fresco se cure y se vuelva un material de construcción disperso, en el cual los componentes clinker del cemento se cristalizan en formaciones de aguja. El concreto estándar que no ha sido tratado con medidas especiales para protegerlo contra el congelamiento y secado puede ser procesado a temperaturas de 5 °C a 30 °C. El concreto curado resultante presenta una alta resistencia a la compresión. Para lograr una alta resistencia a la tensión se puede incorporar acero de refuerzo (acero estructural) en el concreto fresco. Los tipos de concretos se diferencian basados en lo siguiente: Densidad aparente (concreto denso, estándar y ligero) Dónde se produce (en el sitio de la construcción, mezcla lista y concreto colado en sitio) Cómo es usa (por ejemplo, concreto submarino) Cómo se compacta (concreto vibrado, apisonado, fluido, de aire colado)
Chinesisch

接合剂 (中性)

Chinesisch

混凝土 (中性)

Description: 术语混凝土是指一种由多种原料制成的人造石。原材料至少包括水泥、水和骨料(添加剂,如沙,砾石和粗砂)。为了获得多种性能,也可在混凝土中掺入其他材料。 混凝土硬化前,称为新浇或塑性混凝土,硬化后称为混凝土的养护或凝结. 进行混合时,水泥和水形成水泥浆,属于一种粘合剂。加入水后,粘合剂中发生化学反应(水合作用),新浇混凝土开始凝固并成为分散型建筑材料,其中的水泥熟料成分形成针状结晶。尚未经过特殊措施处理以防止霜冻和干燥的普通混凝土可以用于5℃至30℃的温度范围内。 养护所得的混凝土具有很高的抗压强度。为了实现更高的抗拉伸强度,可在新浇混凝土中铺设钢筋(结构钢)。 混凝土可根据以下因素进行分类: 体积干密度(轻混凝土,普通混凝土和重混凝土) 产地(现场搅拌混凝土,预拌混凝土及现浇混凝土) 用途(例如水下混凝土) 压实工艺(振动混凝土,捣实混凝土,流体混凝土,喷注混凝土)