Deutsch

Biegeversuch (陽性)

Beschreibung:

Der Biegeversuch gehört zu den Verfahren der zerstörenden Werkstoffprüfung.

Es gibt verschiedene Versuchsaufbauten. Sie unterscheiden sich in der Zahl der Lasteinleitungen und der Auflage der Probekörper:

  • Für den Zwei-Punkt-Biegeversuch belastet ein Prüfstempel die freie Seite einer Probe, die einseitig eingespannt ist.
  • Die Probe bei einem Drei-Punkt-Biegeversuch wird an beiden Enden aufgelegt, während sie in der Mitte von einem Prüfstempel belastet wird. Reibungs- und Torsionsbelastungen der Proben müssen dabei minimiert werden.
  • Beim Vier-Punkt-Biegeversuch belastet ein Prüfstempel mit zwei Druckpunkten eine Probe, die auf zwei Punkten aufgelegt wird. Dabei besteht zwischen den Auflagepunkten ein konstantes Biegemoment.

Die Werte von Biegekraft und Durchbiegung werden aufgezeichnet. Grafisch ergeben sie eine für die Probe spezifische Spannungs-Dehnungs-Linie, aus der Materialkennwerte wie Biegefestigkeit und Risszähigkeit abgelesen werden können. Die Biegefestigkeit ist dabei die maximale Randfaserspannung, die ein Werkstoff erträgt, wenn er einer elastischen Biegebeanspruchung unterliegt.

    Beispielsätze:
  • Die Probe wird beim Kerbschlagbiegeversuch als Kerbschlagprobe bezeichnet.
  • Für den Kerbschlagbiegeversuch wird ein drehbar gelagerter Pendelhammer verwendet.
  • Der Kerbschlagbiegeversuch dient zur Ermittlung der Sprödbruchneigung eines Werkstoffes.
English

bend test (中性)

English

bending test (中性)

Description: The Bending test is a destructive Material test method. Various test structures are available. They differ according to the number of load applications and the way test pieces are supported. In the two-point bending test, one side of a sample is held in place and an indenter applies a load to the other (free) side. In a three-point bending test, the sample is supported at both ends and the indenter subjects it to a load in the middle. It is important to minimise the frictional and torsional loads on the samples. In the four-point bending test, an indenter with two pressure points applies a load to a sample that is supported at two points. A constant Bending moment is created between the two points of support. The bending Force and deflection are recorded. These values can be depicted graphically in a sample-specific stress-strain curve from which material characteristics such as flexural Strength and fracture Toughness can be read off. The flexural strength is the maximum outer fibre stress that a material supports when subjected to an elastic bending stress.
Spanisch

prueba de flexión (中性)

Description: La prueba de flexión es un método de prueba de material destructivo. Hay disponibles varias estructuras de prueba. Difieren de acuerdo con el número de aplicaciones de carga y la forma en que las piezas de prueba son soportadas. En la prueba de flexión de dos puntos, un lado de una muestra se mantiene en su lugar y un penetrador aplica una carga en el otro lado (libre). En una prueba de flexión de tres puntos, la muestra es apoyada en ambos extremos y un penetrador la somete a una carga en el medio. Es importante minimizar las cargas de fricción y de torsión en las muestras. En la prueba de flexión de cuatro puntos, un penetrador con dos puntos de presión aplica una carga a la muestra la cual está apoyada en dos puntos. Se crea un momento de flexión constante entre los dos puntos de soporte. Se registra la fuerza de flexión y la deflexión. Estos valores pueden ser representados gráficamente en una curva esfuerzo-deformación específica para la muestra, en la cual se pueden leer las características del material como la resistencia a la flexión y la tenacidad a la fractura. La resistencia a la flexión es el esfuerzo máximo de la fibra exterior que soporta el material cuando es sometido a un esfuerzo de flexión elástico. Configuración de prueba para la prueba de flexión de cuatro puntos
Chinesisch

弯曲测试 (中性)

Chinesisch

弯曲试验

Description:

弯曲试验是一种破坏性材料测试方法。

根据施加载荷点的数量和试件受到支持的方式不同,可分为多种试验方法。

两点弯曲试验,样品的一端被固定,压头在样品另一端(自由端)施加载荷。

三点弯曲试验,样品的两端都被固定,压头在样品中间施加载荷。尽量减少对样品的摩擦和扭转作用是非常重要的。

四点弯曲试验,样品的两端都被固定,压力在样品中间施加两点载荷。两个支持点间产生恒定的弯矩。

记录试验中的弯曲力和偏转。将数据绘制成具体样品的应力 - 应变曲线,从中可以得到如抗弯强度和断裂韧性等材料特性值。弯曲强度是弹性弯曲应力下材料能够支撑的最大外层纤维应力。

四点弯曲试验的条件设置

Chinesisch

弯曲试验

Description:

弯曲试验是一种破坏性材料测试方法。

根据施加载荷点的数量和试件受到支持的方式不同,可分为多种试验方法。

两点弯曲试验,样品的一端被固定,压头在样品另一端(自由端)施加载荷。

三点弯曲试验,样品的两端都被固定,压头在样品中间施加载荷。尽量减少对样品的摩擦和扭转作用是非常重要的。

四点弯曲试验,样品的两端都被固定,压力在样品中间施加两点载荷。两个支持点间产生恒定的弯矩。

记录试验中的弯曲力和偏转。将数据绘制成具体样品的应力 - 应变曲线,从中可以得到如抗弯强度和断裂韧性等材料特性值。弯曲强度是弹性弯曲应力下材料能够支撑的最大外层纤维应力。

四点弯曲试验的条件设置