Dehnungsmesser
extensometer
strain gage
strain gauge
Description:
A strain or Resistance gauge measures the change in resistance of a measuring body during deformation. Even small deformations cause a measurable change in the electrical resistance of appropriate materials. In principle, the measuring object's strain can be calculated based on the voltage applied and the resultant current difference. In practice, the strain gauge is used in a Measuring bridge and measures the change in voltage. Metals and semi-conductors are suitable materials for strain gauges. Semi-conductors have the advantage that a change in volume causes the resistance to change very noticeably. This enables far more sensitive strain gauges to be made. One drawback of semi-Conductor strain gauges is their non-linear change in resistance in the event of temperature fluctuations. Temperature changes should therefore be avoided. Strain gauges are normally applied to a foil backing that is then attached to the component using a special adhesive.
-
Example sentences:
- In practice, the strain gauge is used in a measuring bridge and measures the change in voltage.
- One drawback of semi-conductor strain gauges is their non-linear change in resistance in the event of temperature fluctuations.
- Typical tools include frequency analysis tools, strain gauges and other length measuring devices.
extensiómetro
medidor de deformación
Description:
Un medidor de deformación o de resistencia mide el cambio en la resistencia de un cuerpo de medición durante la deformación. Incluso pequeñas deformaciones causan un cambio medible en la resistencia eléctrica de los materiales adecuados. En principio, la deformación del objeto medido puede ser calculada basándose en el voltaje aplicado y la diferencia de corriente resultante. En la práctica, el medidor de deformación se usa en un puente de medición y mide el cambio en el voltaje. Los metales y los semiconductores son materiales adecuados para los medidores de deformación. Los semiconductores tienen la ventaja de que un cambio en el volumen produce un cambio muy notable en la resistencia. Esto permite crear medidores de deformación mucho más sensibles. Una de las desventajas de los medidores de deformación semiconductores es su cambio no lineal en la resistencia, en el caso de las fluctuaciones de temperatura. Por lo tanto, se deben evitar los cambios en la temperatura. Los medidores se aplican normalmente a un respaldo laminado que luego se sujeta al componente con un adhesivo especial.