Druckguss
-
Beispielsätze:
- Rastzapfen aus Kunststoff sind für seltene Betätigung, die Ausführung aus Zinkdruckguss für häufigere Nutzung oder erhöhte Belastungen geeignet.
- Ausführungen aus Zink-Druckguss zur ortsfesten Befestigung von Anbauteilen.
die casting
Description:
Die casting, also called pressure die casting, is a primary Forming process in which molten metal is forced into a heated mould under high pressure and at high speed and solidifies there. It is best to use Metals with a low melting point for die casting. A distinction is made between cold-chamber die casting, when the compression chamber is outside the molten metal, and hot-chamber die casting, where the compression chamber is located within the molten metal. Die-Casting machines have a clamping unit for opening and closing the die-casting mould (moving part), a fixed platen for the cast-in half of the mould, a moving platen for the moving half of the mould and an ejector. The moving platen is guided on columns. The machine also has a feed opening and a compression chamber with pressure ram. The process is used for thin-walled workpieces with high surface qualities. It is suitable for series and mass production.
fundición a presión
Description:
La a presión , también llamada fundición de troquel a presión, es un en el cual el metal derretido es forzado en un calentado bajo presión y a alta velocidad, y ahí se solidifica. Es mejor usar metales con bajo punto de fusión para la fundición a presión. Se debe distinguir entre la fundición a presión en cámara fría, donde la cámara de compresión está afuera del metal derretido, y la fundición a presión en cámara caliente, donde la cámara de compresión se ubica dentro del metal derretido. Las máquinas de fundición a presión cuentan con una unidad de sujeción para abrir y cerrar el molde de fundición a presión (pieza móvil), una platina fija para la mitad de molde de vaciado, una platina móvil para la mitad móvil del molde y un eyector. La platina móvil es guiada por columnas. La máquina también cuenta con una abertura de alimentación y una cámara de compresión con un ariete de presión. El proceso se usa para piezas de trabajo de pared delgada con una alta calidad de superficie. Es adecuado para la producción en masa y en serie. Fundición a presión en cámara fría