Deutsch

Druckversuch (陽性)

Beschreibung:

Der Druckversuch gehört zu den Material-Prüfverfahren. Mit ihm soll das Verhalten metallischer Werkstoffe unter einachsiger, gleichmäßig über den Querschnitt verteilter Druckbeanspruchung festgestellt werden. Beim Druckversuch wird eine zylindrische Druckprobe mit festgelegtem Anfangsquerschnitt gestaucht, dabei die Druckkraft gemessen und in einer Druckkraft - Stauchungskurve dargestellt. Der rechnerische Kennwert aus dem Druckversuch ist die Druckspannung. Sie kann bestimmt werden, indem die Kraft auf den Ausgangsquerschnitt bezogen wird.

Der Druckversuch wird wesentlich seltener als der Zugversuch eingesetzt. Er dient vor allem zur Bestimmung der Druckfestigkeit spröder Werkstoffe oder von Lagermetallen.

English

compression test (中性)

Description: The compression test is a Material testing method used to establish the behaviour of metallic materials that are subject to a uniaxial compressive stress distributed uniformly over the cross-section. A cylindrical compression specimen with a defined initial section is compressed, and the compressive Force is measured and depicted in a force-compression curve. Compression tests are used to calculate compressive stress, which can be determined based on the force in relation to the initial cross-section. They are used far less often than tensile tests, primarily to determine the compressive Strength of brittle materials or Bearing metals.
    Example sentences:
  • As a rule, the flow curve is generated at room temperate in a uniaxial tensile test in the area of uniform elongation or in a uniaxial compression test.
  • Flow curve plotting at elevated temperatures or with a high logarithmic degree of deformation usually involves compression tests and torsion tests.
English

pressure test (中性)

Spanisch

Prueba de compresión

Description:

La prueba de compresión es un método de prueba de material usado para establecer el comportamiento de materiales metálicos que se someten a un esfuerzo de compresión uniaxial distribuido de manera uniforme sobre la sección. Un espécimen cilíndrico a compresión con una sección inicial definida es comprimido y la fuerza de compresión es medida y representada en una curva fuerza-compresión. Las pruebas de compresión se usan para calcular el esfuerzo a compresión, el cual puede ser determinado sobre la base de la fuerza en relación con la sección inicial.

Se usan mucho menos seguido que las pruebas de tensión, principalmente para determinar la resistencia a la compresión de los materiales frágiles o los metales antifricción.

Configuración de prueba para la prueba de compresión

Spanisch

Prueba de compresión

Description:

La prueba de compresión es un método de prueba de material usado para establecer el comportamiento de materiales metálicos que se someten a un esfuerzo de compresión uniaxial distribuido de manera uniforme sobre la sección. Un espécimen cilíndrico a compresión con una sección inicial definida es comprimido y la fuerza de compresión es medida y representada en una curva fuerza-compresión. Las pruebas de compresión se usan para calcular el esfuerzo a compresión, el cual puede ser determinado sobre la base de la fuerza en relación con la sección inicial.

Se usan mucho menos seguido que las pruebas de tensión, principalmente para determinar la resistencia a la compresión de los materiales frágiles o los metales antifricción.

Configuración de prueba para la prueba de compresión

Spanisch

prueba de presión (中性)

Chinesisch

压力测试 (中性)

Chinesisch

压缩试验 (中性)

Description: 压缩试验是一种材料测试方法,用于确定单轴压应力下的金属材料的受力行为,其中压应力均匀分布在材料横截面上。对已知起始断面的圆柱形压缩试件进行压缩,测量压缩力并绘制成力 - 压缩曲线。压缩试验用于计算压缩应力,可以根据相对于初始横截面的力来计算。 压缩试验没有拉伸试验那么经常使用,主要是为了确定脆性材料或轴承金属的抗压强度。 压缩试验的条件设置