Deutsch

Feder (陰性)

    Beispielsätze:
  • Es müssen mindestens zwei Federn pro Deckelprofil zum Einsatz kommen.
  • Die Litzen werden mittels Federkraftanschluss in der Buchse geklemmt.
  • Das Flächenelement wird mittels einer Klemmfeder in der Nut festgehalten.
English

feather (中性)

English

key (中性)

Description: These connections are made using a 5 A/F Allan key. Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift. Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.
    Example sentences:
  • These connections are made using a 5 A/F Allan key.
  • Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift.
  • Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.
English

spring (中性)

Description: At least two springs are required for each Lid Profile. The wires are held securely in the socket by means of a spring-force connection. Damit ein schlaffes Seil nicht abspringt, werden Schutzkästen montiert.
    Example sentences:
  • At least two springs are required for each Lid Profile.
  • The wires are held securely in the socket by means of a spring-force connection.
  • Damit ein schlaffes Seil nicht abspringt, werden Schutzkästen montiert.
Spanisch

pluma (中性)

Spanisch

resorte (中性)

Chinesisch

弹簧 (中性)

Chinesisch

羽毛 (中性)

Chinesisch

键 (中性)