Fließgrenze
-
Beispielsätze:
- Die Fließgrenze eines Metalls erhöht sich mit der Zahl der Versetzungen und höherer Korndichte.
- Gleichmäßige Dehnung kann beim Tangentialstreckziehen erreicht werden, bei dem das Werkstück vorgespannt und zur Fließgrenze gestreckt wird.
- Mit Überschreitung der Streckgrenze (auch als Fließgrenze bezeichnet) tritt das plastische Fließen und somit die plastische Verformung des Bauteils ein.
flow limit
Description:
The flow limit of a metal increases with the number of dislocations and higher grain density.
-
Example sentences:
- The flow limit of a metal increases with the number of dislocations and higher grain density.
yield point
Description:
Different aspects of this strength include the yield point, the yield strength and the tensile strength. The rebound is determined by the material's modulus of elasticity, yield point and n value. Uniform stretching can be achieved with tangential stretch forming, in which the workpiece is pre-tensioned and stretched to its yield point.
-
Example sentences:
- Different aspects of this strength include the yield point, the yield strength and the tensile strength.
- The rebound is determined by the material's modulus of elasticity, yield point and n value.
- Uniform stretching can be achieved with tangential stretch forming, in which the workpiece is pre-tensioned and stretched to its yield point.