Deutsch

geschlitzt (形容詞)

    Beispielsätze:
  • Soll das Rohr nachträglich umschlossen werden, muss es an der perforierten Stelle aufgeschlitzt werden.
  • Soll das Rohr nachträglich umschlossen werden, muss es an der perforierten Stelle aufgeschlitzt werden.
  • Sägen ist ein spanendes Trennverfahren mit einem vielzahnigen Werkzeug (Säge), mit dem auf geringer Schnittbreite feste Werkstücke getrennt oder geschlitzt werden.
English

slotted (形容詞)

Description: Use a slotted screwdriver to break off the anti-torsion features. Label cards are kept safe and secure behind transparent PVC and are slotted into place from above. The slotted hole fastening on the Stand Profile enables adjustment of the position and angle.
    Example sentences:
  • Use a slotted screwdriver to break off the anti-torsion features.
  • Label cards are kept safe and secure behind transparent PVC and are slotted into place from above.
  • The slotted hole fastening on the Stand Profile enables adjustment of the position and angle.
English

split (形容詞)

Description: The connected load is split into apparent power and reactive power. The special T-Slot Nut can be split in the centre and halved if required. Cables and Splitters can be used to control several LED light fittings from one place.
    Example sentences:
  • The connected load is split into apparent power and reactive power.
  • The special T-Slot Nut can be split in the centre and halved if required.
  • Cables and Splitters can be used to control several LED light fittings from one place.
Spanisch

dividido (形容詞)

Spanisch

ranurado (形容詞)

Chinesisch

开槽 (形容詞)